Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O backplane de protocolo da série LA5 da Keysight inclui o P5563C
O backplane de protocolo Keysight LA5 oferece uma interface estável e otimizada para sinais para placas adicionais PCIe e CXL. Nosso backplane de protocolo PCIe garante que você possa avaliar completamente o desempenho do dispositivo, a integridade do sinal e a conformidade do protocolo em condições reais. Seu design mecânico robusto e ampla compatibilidade de formato o tornam uma ferramenta essencial para acelerar os ciclos de desenvolvimento e fornecer soluções de computação, armazenamento e rede de última geração com confiança. Solicite uma cotação ou peça um backplane de protocolo PCIe da Keysight hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Permite testes precisos e confiáveis de taxas de dados PCIe 6.0 de até 64 GT/s por pista, o que é essencial para validar a integridade do sinal, a conformidade do protocolo e o desempenho em dispositivos de última geração.
Projetado de acordo com a especificação PCI-SIG® Card Electromechanical (CEM) para reduzir a interferência, manter a impedância e otimizar a transmissão de sinal entre o backplane e os dispositivos PCIe.
Suporta o formato SSD para empresas e centros de dados (EDSFF) e a placa de interface de rede do Open Compute Project (OCP-NIC), permitindo o teste de diversos dispositivos de centro de dados, armazenamento e rede.
Possui uma fonte de alimentação de baixo ruído e alta eficiência com alimentação auxiliar PCIe disponível, acomodando de forma confiável dispositivos terminais de alta potência para testes de desempenho estáveis e consistentes.
Maximum data rate
64 GT/s
Protocols
NRZ, PAM4
Standards
PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0
P5563B
O backplane de teste de protocolo PCIe 6.0 P5563B da Keysight oferece um meio conveniente de testar placas complementares PCIe 6.0 com um backplane passivo portátil e alimentado autônomo. O P5563B fornece a energia necessária para todas as combinações de exercitador e analisador com o dispositivo em teste.
A plataforma de teste vem com 1 conector de barramento de teste CEM para CEM. Completo, prático e portátil, o P5563B simplifica a configuração durante o teste de novos produtos PCIe.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um backplane de teste de protocolo PCI é útil porque fornece um ambiente controlado e confiável para avaliar dispositivos e sistemas PCIe em teste. Ele permite inserir facilmente analisadores de protocolo, exercitadores e outras ferramentas de teste entre um host PCIe e um endpoint, facilitando o acesso ao sinal sem modificar o DUT ou a placa-mãe. O backplane mantém a integridade do sinal enquanto oferece suporte a vários formatos, permitindo uma validação perfeita em diferentes tipos de dispositivos. É especialmente valioso para testes repetíveis, depuração de problemas de interoperabilidade e validação de conformidade, tornando-o um componente crítico em fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste PCIe de alta velocidade.
PCIe é uma interface sensível e de alta velocidade, na qual mesmo pequenas instabilidades — como conexões mecânicas inadequadas, reflexões de sinal ou flutuações de tensão — podem levar a erros intermitentes, falhas de conexão ou resultados de teste imprecisos. Uma interface estável elimina variáveis não relacionadas ao próprio dispositivo, permitindo que você se concentre no desempenho real, na conformidade com o protocolo e na detecção de erros. Essa estabilidade é especialmente importante ao testar diferentes velocidades (por exemplo, Gen4, Gen5) ou durante testes de longa duração e de estresse, nos quais qualquer instabilidade pode comprometer a integridade dos dados ou mascarar problemas reais de design.
Uma fonte de alimentação integrada em um backplane de teste PCIe é útil porque fornece uma fonte de alimentação estável, controlada e isolada para o dispositivo em teste (DUT), independente do sistema host. Isso permite gerenciar com precisão as condições de alimentação, monitorar o consumo e realizar margens de alimentação ou injeção de falhas durante o teste. Simplifica a configuração, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas e reduzindo o ruído ou a instabilidade que poderiam interferir na integridade do sinal de alta velocidade. Uma fonte integrada também permite o ciclo de energia automatizado, que é essencial para testes de estresse, validação e depuração de problemas relacionados à energia em dispositivos PCIe.