Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト LA5-class プロトコルバックプレーンは、PCIeおよびCXLアドインカード向けに安定した信号最適化インターフェースを提供します。当社のPCIeプロトコルバックプレーンは、実環境条件下でデバイスの性能、信号完全性、およびプロトコル準拠を徹底的に評価できることを保証します。その堅牢な機械設計と広範なフォームファクタ互換性により、開発サイクルを加速し、次世代のコンピューティング、ストレージ、およびネットワーキングソリューションを自信を持って提供するための不可欠なツールとなっています。今すぐキーサイトのPCIeプロトコルバックプレーンの見積もりを依頼するか、ご注文ください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
PCIe 6.0のデータレートをレーンあたり最大64 GT/sまで正確かつ信頼性高くテストすることを可能にし、次世代デバイスにおけるシグナルインテグリティ、プロトコルコンプライアンス、および性能を検証するために不可欠です。
バックプレーンとPCIeデバイス間のクロストークを低減し、インピーダンスを維持し、信号伝送を最適化するために、PCI-SIG®カード電気機械的(CEM)仕様に準拠して設計されています。
Enterprise and Data Center SSD Form Factor (EDSFF) およびOpen Compute Project Network Interface Card (OCP-NIC) をサポートし、多様なデータセンター、ストレージ、およびネットワーキングデバイスのテストを可能にします。
低ノイズ、高効率の電源を搭載し、PCIe補助電源も利用可能で、高電力エンドポイント・デバイスに確実に対応し、安定した一貫性のある性能テストを実現します。
Maximum data rate
64 GT/s
Protocols
NRZ, PAM4
Standards
PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0
P5563B
キーサイト P5563B PCIe 6.0 プロトコルテスト用バックプレーンは、自立ポータブル パッシブバックプレーンにより、PCIe 6.0 アドインカードのテストを容易に実現します。P5563B は、あらゆる組み合わせのエクササイザーとアナライザー、および被試験デバイスに必要な電力を供給します。
テストプラットフォームには、1つのテストバスCEM-CEMコネクタが付属しています。フル機能で便利、かつポータブルなP5563Bは、新しいPCIe製品のテスト中のセットアップを簡素化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
PCIプロトコル・テスト・バックプレーンは、PCIeデバイスおよびテスト対象システムを評価するための制御された信頼性の高い環境を提供するため、有用です。これにより、PCIeホストとエンドポイントの間にプロトコル・アナライザ、エクササイザ、その他のテスト・ツールを簡単に挿入でき、DUTやマザーボードを変更することなく信号アクセスを容易にします。バックプレーンは、さまざまなフォームファクタをサポートしながら信号完全性を維持し、異なるデバイスタイプ間でのシームレスな検証を可能にします。特に、再現可能なテスト、相互運用性の問題のデバッグ、およびコンプライアンス検証に価値があり、高速PCIe開発およびテスト・ワークフローにおける重要なコンポーネントとなっています。
PCIeは高速で高感度なインターフェースであり、機械的接続不良、信号反射、電圧変動などのわずかな不安定性でも、断続的なエラー、リンク障害、または不正確なテスト結果につながる可能性があります。安定したインターフェースは、デバイス自体とは無関係な変数を排除し、真のパフォーマンス、プロトコル準拠、およびエラー検出に集中できるようにします。この安定性は、異なる速度 (例:Gen4、Gen5) でのテストや、長時間のストレステスト中に特に重要です。これらのテストでは、不安定性があるとデータ整合性が損なわれたり、実際の設計上の問題が隠蔽されたりする可能性があります。
PCIeテストバックプレーンに統合された電源は、ホストシステムから独立して、被試験デバイス(DUT)に安定した、制御された、絶縁された電源を提供するため役立ちます。これにより、テスト中に電源条件を正確に管理し、消費電力を監視し、パワーマージニングや故障注入を実行できます。外部電源の必要性を排除し、高速信号の完全性を妨げる可能性のあるノイズや不安定性を低減することで、セットアップを簡素化します。統合された電源は、自動電源サイクルも可能にし、これはPCIeデバイスにおけるストレス試験、検証、および電源関連の問題のデバッグに不可欠です。