PCIe-Protokollanalysator der Klasse LA5, PCIe 6.0, Protokolltest-Backplane für PCIe 6.0

Keysights P5563C PCIe 6.0 Protocol Test Backplane bietet eine komfortable Möglichkeit zum Testen von PCIe 6.0-Erweiterungskarten mit einer in sich geschlossenen, tragbaren und mit eigener Stromversorgung ausgestatteten passiven Backplane.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Erleben Sie die tatsächliche Leistung Ihres Designs

Die Testplattform bietet zwei PCIe-Testpaare: ein CEM-zu-CEM-Paar und ein CEM-zu-EDSFF-Paar. Die P5563C ist voll ausgestattet, komfortabel und portabel und vereinfacht die Einrichtung von Testumgebungen für PCIe-Produkte der nächsten Generation.

  • Unterstützt PCIe-Datenraten von 2,5 GT/s bis zu 64,0 GT/s.
  • Bietet CEM-Konnektivität mit Unterstützung für physikalische Spurbreiten von x4, x8 und x16.
  • Beinhaltet PCIe 6.0 CEM-Signalintegritätsverbesserungen, um Übersprechen zu reduzieren und die allgemeine Signalintegrität zu verbessern.
  • Verwendet verlustarme Leiterplattenmaterialien, um einen zuverlässigen Betrieb bei 64,0 GT/s zu gewährleisten.
  • Beinhaltet ein integriertes geräuscharmes Netzteil, wobei eine PCIe-Hilfsstromversorgung zur Unterstützung von Endgeräten mit hohem Stromverbrauch zur Verfügung steht.
  • Verfügt über eine robuste mechanische Konstruktion, um einen stabilen und zuverlässigen Betrieb mit den zu testenden Kundengeräten (DUTs) zu gewährleisten.
  • Unterstützt EDSFF- und OCP‑NIC-Bauformen.