PCIe-Protokollanalysator der Klasse LA5

Die Keysight P5750A PCIe 7.0 Protokoll-Test-Backplane bietet eine komfortable Möglichkeit zum Testen von PCIe 7.0-Erweiterungskarten mit einer eigenständigen, tragbaren und mit eigener Stromversorgung ausgestatteten passiven Backplane. Die P5750A liefert die benötigte Energie für alle Kombinationen aus Tester, Analysator und Prüfling.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Unterstützt PCIe® 7.0-Datenraten von 2,5 GT/s bis 128 GT/s
  • Beinhaltet CEM-zu-CEM- (bis zu x16) und CEM-zu-EDSFF-Steckverbinderkonfigurationen (bis zu x8).
  • Unterstützt die Architekturen Common Clock (CC), Separate Reference Clock with No Spread (SRNS) und Separate Reference Clock with Independent Spread (SRIS).
  • Das verbesserte Signalintegritätsdesign von CEM und EDSFF trägt zur Reduzierung von Übersprechen und zur Verbesserung der Messgenauigkeit bei.
  • Verwendet verlustarme Materialien für einen zuverlässigen Betrieb bei PCIe 7.0-Datenraten von bis zu 128 GT/s.
  • Integriert ein geräuscharmes Netzteil mit PCIe-Hilfsstromversorgung für Endgeräte mit hohem Stromverbrauch.
  • Die robuste mechanische Konstruktion ermöglicht einen stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Testgeräten.