LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기

키사이트 P5750A PCIe 7.0 프로토콜 테스트 백플레인은 독립형 휴대용 전원 공급 패시브 백플레인을 통해 PCIe 7.0 애드인 카드를 편리하게 테스트할 수 있는 수단을 제공합니다. P5750A는 엑서사이어, 분석기 및 피시험 장치(DUT)의 모든 조합에 필요한 전원을 공급합니다.

제품 이미지
  • Standards

    PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0

  • Protocols

    NRZ, PAM4

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 2.5 GT/s ~ 128 GT/s의 PCIe® 7.0 데이터 레이트 지원
  • CEM-to-CEM(최대 x16) 및 CEM-to-EDSFF(최대 x8) 커넥터 구성 포함
  • 공통 클럭(CC), 스프레드가 없는 별도 기준 클럭(SRNS), 독립 스프레드가 있는 별도 기준 클럭(SRIS) 아키텍처 지원
  • 향상된 CEM 및 EDSFF 신호 무결성 설계로 누화 감소 및 측정 정확도 향상
  • 최대 128 GT/s의 PCIe 7.0 데이터 레이트에서 안정적인 작동을 위해 저손실 소재 활용
  • 고전력 엔드포인트 디바이스를 위한 PCIe 보조 전원 지원 기능이 있는 저노이즈 전원 공급 장치 통합
  • 견고한 기계적 설계로 테스트 디바이스와 함께 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동 가능