這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
您的網路封包仲介器能否承受壓力?
榮獲 2024 年 Frost & Sullivan 新產品創新獎
Vision 400 系列網路封包分發器榮獲 Frost & Sullivan 頒發的 2024 年全球新產品創新獎。此創新產品系列提供無與倫比的效能、模組化、可擴充性、前瞻性設計、自動化、智慧化以及卓越的終端使用者體驗。
專為效能而設計
雖然您的網路封包仲介器 (NPB) 可能專門設計用於聚合、過濾和處理封包,但它是在數十年前基於現成硬體和 CPU 設計的。當涉及到處理資料的指數級增長以及執行密集型資料處理時,您的 NPB 是否能承受壓力,答案可能是否定的。
舊有架構無法跟上,除非在設計時明確考慮到這一點。只有一家 NPB 供應商做到了這一點。Keysight。
硬體加速器的差異
Keysight 的 NPB 系列同樣已存在十多年,但其架構是基於專為處理封包而打造的高效能硬體。
使用場域可程式化閘陣列 (FPGA),可提供專用的硬體加速器晶片,即使在現今的規模下,也能以線速處理封包,且絕對不會遺失任何封包。
了解 Keysight NPB 如何妥善處理壓力