お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
お使いのネットワークパケットブローカーは負荷に耐えられますか?
2024 Frost & Sullivan 新製品イノベーション賞受賞
Vision 400シリーズ ネットワークパケットブローカーは、Frost & Sullivanから権威ある2024年グローバル新製品イノベーション賞を受賞しました。この革新的な製品ラインは、比類のないパフォーマンス、モジュール性、スケーラビリティ、将来性のある設計、自動化、インテリジェンス、そして卓越したエンドユーザーエクスペリエンスを提供します。
性能を追求した設計
お使いのネットワークパケットブローカー(NPB)は、パケットの集約、フィルタリング、その他の処理を行うために専用設計されたものと思われますが、そのアーキテクチャは汎用ハードウェアとCPUをベースに何十年も前に設計されたものです。データが爆発的に増加し、集約的なデータ処理が求められる現在において、お使いのNPBがその負荷に耐えられるかというと、おそらく「ノー」でしょう。
古いアーキテクチャは、最初からその目的で明確に設計されていない限り、追従することはできません。それを実現したNPBプロバイダーは1社だけです。キーサイトです。
ハードウェアアクセラレータの違い
キーサイトのNPBファミリも10年以上にわたり提供されてきましたが、パケット処理専用に構築された高性能ハードウェアをベースにアーキテクチャが設計されています。
FPGA(Field Programmable Gate Array)を使用することで、専用のハードウェアアクセラレータチップが提供され、今日の規模であってもパケットロスを完全にゼロにしてライレートでパケットを処理できます。
Keysight NPBが負荷にどのように対応するかをご覧ください