검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
네트워크 패킷 브로커가 과부하를 견뎌낼 수 있습니까?
2024 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan) 신제품 혁신상 수상
Vision 400 시리즈 네트워크 패킷 브로커가 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)으로부터 명예로운 2024년 글로벌 신제품 혁신상을 수상했습니다. 이 혁신적인 제품군은 뛰어난 성능, 모듈성, 확장성, 미래지향적 설계, 자동화, 지능형 기능 및 탁월한 최종 사용자 경험을 제공합니다.
성능을 위한 설계
네트워크 패킷 브로커(NPB)는 패킷을 집계, 필터링 및 기타 방식으로 처리하도록 특별히 설계되었을 수 있지만, 수십 년 전에 상용 하드웨어와 CPU를 기반으로 아키텍처가 설계되었습니다. 기하급수적인 데이터 증가를 처리하고 집약적인 데이터 처리를 수행해야 할 때, NPB가 과부하를 견뎌낼 수 있는지에 대한 대답은 아마 '아니오'일 것입니다.
처음부터 이를 염두에 두고 설계되지 않았다면 기존 아키텍처는 속도를 따라잡을 수 없습니다. 단 하나의 NPB 공급업체만이 이를 해냈습니다. 바로 키사이트입니다.
하드웨어 가속기의 차이
키사이트의 NPB 제품군 역시 1사 이상 유지되어 왔지만, 패킷 처리를 위해 특수 제작된 고성능 하드웨어를 기반으로 아키텍처가 설계되었습니다.
FPGA(Field Programmable Gate Array)를 사용하면 전용 하드웨어 가속기 칩이 제공되어, 오늘날의 대규모 환경에서도 패킷 손실이 전혀 없이 회선 속도로 패킷을 처리할 수 있습니다.
키사이트 NPB가 과부하를 처리하는 능력을 확인해 보세요.