Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程將分解您需要了解的基礎知識,從實體網路和雲端網路,到監控技術和網路安全工具。
學習:
第 1 課 - 什麼是網路封包代理器?
介紹 NPB 的概念,這是一種可用於擷取和分析網路流量的裝置。NPB 可用於監測網路中的惡意活動、排除網路問題,以及收集網路資料進行分析。它們還可用於負載平衡流量和提升網路性能。
第 2 課 - 什麼是旁路開關?
介紹旁路交換器的概念,這是一種可用於連接兩個網路區段,而不會影響任一區段流量的裝置。這對於網路問題故障排除或繞過安全裝置非常有用。旁路交換器可用於網路問題故障排除、提升網路性能和繞過安全裝置。
第 3 課 - 什麼是主動監測?
本課程介紹了主動監測的概念,並討論了採用這種方法的優點和挑戰。本課程概述了不同類型的主動監測工具和技術。
第 4 課 - 什麼是內聯安全性?
內嵌式安全是一種會檢查和/或修改所有流經其流量的安全類型。它可用於防範各種威脅,包括惡意軟體、入侵和資料外洩。然而,它可能會在網路中引入延遲,並對網路流量造成干擾。
第 5 課 - 邊緣運算如何影響您的網路?
邊緣運算是一種分散式運算典範,可將運算和儲存帶到更靠近終端使用者的地方。這可以提升效能並降低延遲,但也帶來了新的資安挑戰。例如,邊緣裝置可能更容易受到攻擊,且資料可能儲存在多個位置,使其更難以保護。
第 6 課 - 您如何存取網路資料?
存取網路資料的各種方式,包括網路分接器、SPAN 連接埠和封包擷取工具。網路分接器和 SPAN 連接埠是硬體裝置,可用於將網路流量複製到獨立連接埠;而封包擷取工具則是軟體應用程式,可用於擷取並分析網路流量。應選擇何種方法,將取決於組織的特定需求。
第 7 課 - 您如何存取雲端資料?
存取雲端資料的各種方式,包括直接存取、間接存取和混合式存取,以及每種方法的優點與挑戰。
第 8 課 - 什麼是勒索軟體以及如何阻止它?
勒索軟體是一種惡意軟體,會加密受害者的資料並要求支付贖金才能解密。了解不同類型的勒索軟體、其運作方式以及如何防範。
第 9 課 - 什麼是 SSL/TLS 解密?
SSL/TLS 解密程序,即破解 SSL/TLS 協定用於保護網路流量的加密。這可用於檢查網路流量的內容,例如識別惡意活動或收集資料進行分析。
第 10 課 - 如何減少 SecOps 警報疲勞?
安全營運警報疲勞的挑戰,指的是安全分析師對警報逐漸麻木,導致未能採取相應行動的現象。此現象可能造成威脅與安全活動遭忽略。
型錄
網路可視性產品
網路可視性讓您能維持高效能並確保嚴密的安全。深入了解並探索 Keysight 網路封包代理器、旁路交換器、分接器和網路結構控制器。
白皮書
主動監測基礎指南
在本白皮書中,您將了解主動監控所需的一切:它在您的網路性能監控組合中扮演的關鍵角色、它與被動方法的不同之處、它如何為您的底線帶來好處,以及您可以如何開始將其應用於您的網路。
軟體
920-2401 Hawkeye,10 個端點解決方案套件
Hawkeye 可自動執行涵蓋有線/無線/WLAN、網路和應用程式的網路效能檢查。即時儀表板會顯示效能和測試結果。
如何掌握5G核心網路的可視性
使用網路封包中介器高效解密流量
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?