Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、物理ネットワークとクラウドネットワークから監視技術やサイバーセキュリティツールまで、知っておくべき基本事項を解説します。
学び:
レッスン1 - ネットワーク・パケット・ブローカーとは?
ネットワークトラフィックをキャプチャし、分析するために使用できるデバイスである NPB の概念を紹介します。NPB は、悪意のあるアクティビティに対するネットワークの監視、ネットワーク問題のトラブルシューティング、および解析ためのネットワークデータの収集に使用できます。また、トラフィックの負荷分散やネットワークパフォーマンスの向上にも使用できます。
レッスン - バイパススイッチとは何か?
バイパススイッチとは、2つのネットワークセグメントを、どちらのセグメント上のトラフィックにも影響を与えることなく接続するためのデバイスである。これは、ネットワーク問題のトラブルシューティングやセキュリティ・デバイスのバイパスなどに役立ちます。バイパススイッチは、ネットワーク問題のトラブルシューティング、ネットワークパフォーマンスの向上、セキュリティデバイスのバイパスなどに使用できます。
レッスン3 - アクティブモニタリングとは?
アクティブモニタリングの概念と、このアプローチを使用する利点と課題について説明します。様々な種類のアクティブ・モニタリングツールやテクニックの概要をレッスン します。
レッスン4 - インラインセキュリティとは?
インラインセキュリティは、そこを流れるすべてのトラフィックを検査、または変更するセキュリティの一種です。マルウェア、侵入、データ流出など、さまざまな脅威から保護することができる。しかし、ネットワークに遅延をもたらし、ネットワークトラフィックを混乱させる可能性がある。
レッスン5 - エッジコンピューティングはネットワークにどう影響するか?
エッジコンピューティングは、計算とストレージをエンドユーザーに近づける分散コンピューティングパラダイムです。これにより、パフォーマンスが向上し、レイテンシが短縮されますが、新たなセキュリティ課題も生じます。例えば、エッジデバイスは攻撃に対してより脆弱になる可能性があり、データが複数の場所に保存されるため、保護がより困難になります。
レッスン6:ネットワークデータへのアクセス方法
ネットワークタップ、スパン・ポート、パケット・キャプチャ・ツールなど、ネットワークデータにアクセスするさまざまな方法を紹介する。ネットワークタップとスパンポートは、ネットワークトラフィックを別のポートにコピーするために使用できるハードウェア・デバイスであり、パケット・キャプチャ・ツールは、ネットワークトラフィックをキャプチャして分析するために使用できるソフトウェアアプリケーションです。どの方法を使用するかは、組織の特定のニーズによって異なります。
レッスン - クラウドデータにアクセスするには?
クラウドデータにアクセスするさまざまな方法(直接アクセス、間接アクセス、ハイブリッドアクセス)、およびそれぞれの利点と課題。
レッスン - ランサムウェアとは何か?そしてどう防ぐのか?
ランサムウェアは、被害者のデータを暗号化し、それを復号するために身代金の支払いを要求するマルウェアの一種です。さまざまな種類のランサムウェア、その仕組み、およびそれから身を守る方法を学びましょう。
レッスン - SSL/TLS復号化とは何か?
SSL/TLS復号化のプロセスとは、SSL/TLSプロトコルがネットワークトラフィックを保護するために使用する暗号化を解除するプロセスです。これは、悪意のある活動を特定したり、分析のためにデータを収集したりする目的で、ネットワークトラフィックの内容を検査するために使用できます。
レッスン - セキュリティ運用アラートの疲労を軽減するには?
SecOpsアラート疲労の課題は、セキュリティアナリストがアラートに慣れてしまい、それらに対して行動を起こさなくなる現象です。これにより、脅威の見落としやセキュリティインシデントにつながる可能性があります。
カタログ
ネットワーク可視化
ネットワークの可視性により、高いパフォーマンスと厳格なセキュリティを維持できます。キーサイトのネットワークパケットブローカー、バイパススイッチ、タップ、ファブリックコントローラーについて詳しく学び、検討してください。
ホワイトペーパー
アクティブモニタリング必携ガイド
このホワイトペーパーでは、ネットワーク・パフォーマンス・モニタリング・ポートフォリオでアクティブモニタリングが果たす重要な役割、パッシブアプローチとの違い、収益へのメリット、ネットワークへの適用を開始するためにできることなど、アクティブモニタリングについて知っておくべきことをすべて説明します。
ソフトウェア
920-2401 Hawkeye、10エンドポイントソリューションバンドル
Hawkeyeは、有線/無線/WLAN、Web、およびアプリケーションにおけるネットワーク性能チェックを自動化します。リアルタイムダッシュボードには、性能とテスト結果が表示されます。
5G ネットワークの可視化を実現する方法
ネットワークパケットブローカーを使用してトラフィックを効率的に復号する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?