Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
邀請您與 Keysight 工程師一同親身體驗向量網路分析的基礎知識與實用技術。本訓練營將讓您掌握自信地特性化射頻元件、執行精確校準,以及優化 VNA 設定以提升性能與精確度所需的知識。完成本訓練營後,您將能夠進行可靠的 S 參數量測,並理解動態範圍和時域分析等進階概念。
學習:
本訓練營非常適合希望更深入了解 VNA 操作和量測策略的射頻與微波工程師。
第 1 課 - 何謂向量網路分析儀?
透過精確的 S 參數量測來特性化 RF 與微波元件。
第 2 課 - 傳輸線與 S 參數
S 參數描述了傳輸線的電氣特性。學習如何特性化連接埠處的訊號反射與傳輸。
應用說明
了解向量網路分析的基本原理
培養 RF 網路特性化與分析的 VNA 基礎技能。
第 3 課 - 網路分析儀校準
執行 VNA 校驗以提升量測準確度與重複性。
為是德科技 (Keysight) 矢量網路分析儀 (VNA) 指定校準標準與套件
開發校驗套件以進行準確且具重複性的 VNA 量測。
使用矢量網路分析儀(VNA)進行在測試台架上的測量
學習使用向量網路分析儀進行元件及治具內測試的原理,以及進行治具測試的必要性。
10 項提升網路分析儀測量精準度的訣竅
將先進的 VNA 技術應用於放大器、混頻器、轉換器及纜線量測。
第 4 課 —— 窄頻與寬頻 IF 頻寬
最佳化 VNA IF 頻寬設定,以平衡量測準確度與動態範圍。
第 5 課 - 擴大動態範圍
增加 VNA 動態範圍,以提升微弱訊號量測的靈敏度。
瞭解並改善網路分析儀的動態範圍
理解 VNA 動態範圍並應用相關技術,在不犧牲效能的情況下最大化量測靈敏度。
第 6 課 - 網路分析儀的迷思
理解 S 參數的侷限性,並應用先進技術進行 RF 元件特性化。
網路分析儀架構
學習如何透過正確的操作與量測技術來最佳化網路分析儀效能。
使用矢量網路分析儀(VNA)進行時域分析
應用時域分析來識別阻抗不匹配並對 RF 元件進行故障排除。
硬體
E5063A ENA 向量網路分析儀
E5063A ENA 雙埠向量網路分析儀提供 100 kHz 至 18 GHz 的頻率範圍,讓您能以經濟有效的方式測試被動元件,具有 PCB 測試選項。
如何表徵 6G 元件
執行S參數與寬頻調變量測
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?