Bootcamp: Fundamentos da Análise de Redes Vetoriais
  • Bootcamp
  • 13 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para uma exploração prática dos fundamentos e técnicas práticas da análise de rede vetorial. Este bootcamp lhe dará o conhecimento necessário para caracterizar com confiança os componentes de RF, aplicar calibração precisa e otimizar as configurações do VNA para obter desempenho e precisão. Ao final do bootcamp, você será capaz de fazer medições confiáveis de parâmetros S e compreenderá conceitos avançados como faixa dinâmica e análise no domínio do tempo.

Aprenda:

  • Como os VNAs caracterizam os dispositivos usando parâmetros S e a teoria da linha de transmissão.
  • Métodos para calibração precisa e medição baseada em dispositivos.
  • Técnicas para melhorar a faixa dinâmica, a largura de banda e a sensibilidade de medição.
  • Quando e como ir além dos parâmetros S usando o domínio do tempo e ferramentas avançadas.

Esse bootcamp é ideal para engenheiros de RF e micro-ondas que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a operação do VNA e as estratégias de medição.

Lições