Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
適用於 5G TF 波束成形功能測試的 OTA 設定
本白皮書提出了一種新穎的方法,可實現多個到達角 (AoA) 波束成形的空中 (OTA) 測試,具體而言,是結合現有的 sub-6 GHz 網路模擬器、毫米波 RF 射頻頭和雙極化喇叭天線,來實現多個同步下行鏈路波束的測試。
適用於毫米波 5G NR 裝置與系統的 OTA 測試
本文件探討空中傳輸 (OTA) 測試的挑戰,以及毫米波裝置的相關測試方法,包括相控陣列技術、毫米波波束成形和波束導向。
測試 5G 新無線電裝置
本應用彙編說明了用於測試 5G NR 晶片組、元件和裝置的新測試方法和技術,以協助您加速 5G NR 設計。
加速您的 PXI 測試開發和測試系統速度
本應用說明提供最佳化 PXI 測試系統速度的建議與範例,涵蓋從儀器選擇到執行量測的各個環節。
[ECU 測試] 輕鬆實現抗擾度測試
傳單
5G 製造商將測試時間縮短 20 倍
一家 5G 收發器製造商改造了其 4G 測試設備和設定,以適應 5G 設計。他們採用 Keysight PathWave Test and Analytics 軟體,將測試時間縮短了 20 倍。
5G 測試:資料輸送量
本應用說明描述了測試高資料速率的新挑戰,並提供使用 Keysight 協定研發工具組來解決這些挑戰的方案。
Innovative Test Solutions for the Connected Car
展示 Keysight 創新聯網汽車測試解決方案的產品型錄
5G 新無線電的測試考量
隨著未來十年 5G 的實施,網路設備製造商 (NEM) 和裝置製造商都將在測試其硬體、軟體和端對端部署方面面臨新的挑戰。
縮短測試時間,降低成本:資料中心元件和收發器測試
測試時間大大增加了收發器的整體成本。瞭解詳情更有效率地測試各種收發器資料傳輸率,以加速創新並降低成本。此流程從研發階段的收發器元件設計開始,一直到收發器的設計與驗證,再到製造測試。
準備應對 5G 新無線電一致性測試挑戰
隨著 5G 加速商業化,準備預一致性測試和一致性測試至關重要。瞭解四個秘訣,以應對 5G NR 帶來的新測試挑戰。
使用頂級測試夾具獲得高品質的合規性測試結果
為獲得高速序列匯流排的最佳測試結果,您需要高品質的測試夾具,例如具備高訊號完整性的 Keysight N7015A 高速 Type-C 測試夾具。
物聯網測試簡介
了解 IoT 測試的標準,並透過實際案例展示這些測試的執行方式。
14 查看
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
N7018A Type-C 測試控制器
本資料表介紹 Type-C 測試控制器,其提供 USB Type-C 介面的完整控制,此介面是 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 中 RX 和 TX 相容性測試的核心。
元件特性分析與測試
了解設計的限制至關重要。在今天的實作實驗中,我們將探索 DC-DC 轉換器測試、二極體 IV 特性分析,甚至會用到 VNA。
4 查看
適用於 WLAN 802.11ac 製造測試的解決方案
本「WLAN 802.11ac 製造測試解決方案」應用說明深入探討了如何使用快速、彈性、具成本效益的校準和非訊號測試,來測試 802.11ac 用戶端和基礎設施裝置。
先進汽車設計與測試解決方案
Keysight 針對車用電子測試的未來,提供一系列功能強大的車用設計與測試解決方案,涵蓋 RF、毫米波、無線和高速數位設計與測試。
DDR 記憶體設計與測試概觀
Keysight DDR 設計與測試解決方案簡要概述。
[ECU 測試] 在桌上型儀器上執行自動輸入/輸出靜態特性測試
尋找感興趣的產品?