6G 研究先驅
6G 研究與創新:從 0 到 PHY 及更遠
6G 研究正在推進,3GPP 研究正在引導新標準的方向。為了確定哪些技術將推動 6G 進步並達到相容性、效率和性能目標,業界正在加強對新頻譜、頻譜效率、人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML)、能源效率、感測以及非地面網路 (NTN) 等領域的研究。瞭解為何客製化實體層 (PHY) 方法在支援 6G 研發方面扮演著至關重要的角色。
您的 6G 創新門戶
探索由歐盟資助的 6G-SANDBOX 計畫。該計畫在歐洲各地設有四個先進平台,可實現 NTN、RIS、FR3 頻段和確定性網路的真實世界試驗,促進研究人員與產業之間的合作。
加速 6G 研究
藉由 Keysight 在量測科學方面的專業知識,以及最先進的 RF 與蜂巢式測試功能,您可以加速 6G 研究的進程。立即聯絡我們,深入瞭解 Keysight 如何協助您開發下一代無線技術。
掌握 6G 基礎的專業知識
隨著 5G 部署如火如荼地進行,供應商和服務供應商可以協助消費者、產業和政府釋放多種使用案例。然而,6G 研究人員必須更進一步。6G 技術將提供前所未有的性能、可靠性和安全性,首次將社會完全連接起來。
探索適用於您的 6G 研究的解決方案
Keysight 專家探討 6G 研究挑戰
6G FR3 通道模擬
6G 中的 AI/ML 與感測
NTN 天空到實驗室:端到端仿真
取得更多深入見解與資源
-
「一個開放且模組化的雲端平台,對於 6G 研究人員而言是必要的,可透過一個能實現實體精確數位分身模擬和加速 RAN 軟體堆疊的平台,來試驗新的 AI 演算法和技術。隨著我們擴展豐富的技術生態系統,以滿足學術界和產業界的各種研究需求,我們歡迎 Keysight 成為我們 6G 研究雲端平台首批解決方案供應商之一。」
Ronnie Vasishta,NVIDIA 電信部門資深副總裁
-
「透過與 Keysight 的合作,我們得以擴展我們驗證無線網路 AI 解決方案的能力。這類型的合作及其成果,提供了寶貴的見解,並在我們努力形塑 AI 在 5G 和 6G 中的應用方式時,建立了產業共識。」
Interdigital 無線實驗室副總裁暨負責人 Milind Kulkarni
-
「寬頻太赫茲光電二極體、接收器與 Keysight UXR 的獨特性能相結合,確實使我們成功完成了這些實驗 [...] 他們的先進儀器,真正推動我們的太赫茲研究向前發展。」
Guillaume Ducournau,里爾大學教授
-
「與 Keysight 合作,我們正在建立一個創新的量測平台,該平台涵蓋了多種量測配置,使我們能夠評估超寬頻通道用於無線 THz 通訊的適用性。」
Ingmar Kallfass,斯圖加特大學教授
6G 研究常見問題
6G 研究探索創新技術,包括用於智慧資源管理的 AI 原生網路,以及用於超高速資料傳輸的兆赫(THz)通訊。新型 GaN 半導體元件,如超晶格城堡場效電晶體(SLCFET),也因其高頻效能和功率密度而受到研究,這些都是 6G 訊號處理的關鍵特性。
其他創新包括整合式感測與通訊 (ISAC)、可重構智慧表面 (RIS) 以及用於超安全資料交換的量子通訊。這些技術旨在未來支援沉浸式 6G 應用,例如全像遠端臨場、自主系統和即時遠端醫療保健。
觀看此影片,其中展示 Keysight 的 6G 研究與解決方案。
新的視野需要新的技術。誠然,6G 將在邊緣運算、人工智慧 (AI)、機器學習 (ML)、網路切片等領域,從 5G 中獲益良多。同時,無線技術研究必須符合新的 6G 技術要求。
最合理的訴求是瞭解如何在亞太赫茲頻率下工作。雖然 5G 需要在 24.25 GHz 至 52.6 GHz 的毫米波 (mmWave) 頻段運行才能發揮其全部潛力,但下一代行動通訊將轉向 100 GHz 以上的頻率,進入稱為亞太赫茲和太赫茲的頻段。
另一個研究領域是為 AI 和 ML 設計 6G 網路。5G 網路已開始考慮將 AI 和 ML 加入現有網路,但透過 6G,我們有機會從頭開始建構網路,使其能夠原生支援這些技術。
6G 旨在解決的挑戰還有:安全性。如何確保資料安全,且只有授權人員才能存取資料 - 以及讓系統自動預測複雜攻擊的解決方案。
最後一個技術需求是虛擬化。隨著 6G 發展,我們將開始轉向虛擬環境。開放式無線電存取網路 (O-RAN) 架構目前正將更多的處理和功能移至雲端。未來,諸如邊緣運算等解決方案將會越來越普遍。
以下是 10 家為 6G 研究和標準化鋪路的領先組織:
- 國際電信聯盟無線電通訊部門:管理全球無線電頻譜和衛星軌道資源。
- 3GPP:制定全球行動電信標準,包括 5G 和 6G。
- O-RAN 聯盟:致力於推動開放、智慧且可互通的無線電存取網路。
- 6G 沙箱:歐盟資助的計畫,為 6G 研究人員提供模組化測試環境。
- 6G 旗艦計畫:全球首個 6G 研究計畫,總部位於芬蘭。
- Next G Alliance:塑造未來無線技術的北美倡議。
- 6G-IA:它代表歐洲的下一代網路和服務。
- SUSTAIN-6G:旨在推進永續、全面性 6G 網路設計的歐盟專案。
- Bharat 6G 聯盟:印度主導的倡議,旨在實現全球 6G 領導地位和合作。
- IMT-2030 推動組:中國 6G 研究與標準化的平台。
在 6G 研究中,AI 和機器學習透過即時資源管理、預測分析和自主運作,實現了智慧型、自我最佳化網路。
其他 6G 研究領域包括運用 AI 和 ML 透過異常偵測來強化安全性、提高能源效率,並支援邊緣智慧,以實現虛擬實境和自主系統等低延遲應用,使網路更具適應性和效率。
由於 6G 預計將於 2030 年商用,數個產業團體已發布其 6G 願景,包括 下一代行動網路聯盟 (NGMN)、6G 旗艦計畫,以及 Next G 聯盟。這些組織所設想的下一代通訊技術應用案例和應用摘要如下:
無所不在的連接:在 6G 時代,提升包容性並彌合數位落差是關鍵的社會目標。透過超越 5G 的進步,例如更優異的非地面網路、空中和太空基地台群以及網狀存取網路,語音、視訊和寬頻服務將可普及至偏遠地區和災區。
沉浸式個人數位體驗:預計網路頻寬將達到每秒 50-200 Gbps,甚至可能達到每秒 1 Tbps。憑藉每裝置 300-500 Mbps 的傳輸量和微秒級延遲,使用者將透過沉浸式高解析度視訊通話、延展實境顯示器以及多感官和全像介面實現的遠端臨場感,享受豐富的通訊和數位體驗。
聯合通訊與感測:6G 考量的亞兆赫茲頻率將能實現通訊訊號與類似成像雷達波形的結合。目前正在研究重複使用相同的天線、收發器和頻譜進行通訊和感測,從而實現諸如將智慧型手機用於自動駕駛,或在低能見度救援任務中偵測人員等使用案例。
汽車:汽車公司正積極研究和原型化 6G 技術的應用,以改進自動駕駛系統、即時資料處理、車聯網通訊和進階感測功能。
工業級通訊:預計將廣泛部署公共和私人網路,並大量使用物聯網 (IoT) 裝置於智慧城市、農業、交通運輸、能源電網和環境監測。
精確定位:室內外定位精確度可達 1-10 公分 (cm),將實現精確的物體和存在偵測、導航、成像和地圖繪製。
永續性是 6G 研發的關鍵驅動力。2023 年 12 月,國際電信聯盟 (ITU) 在 ITU-R M.2160 建議書中發布了 6G「IMT-2030 框架」的詳細資訊。
IMT-2030 預計也將有助於解決對提升環境、社會和經濟永續性的需求,並支持聯合國氣候變遷綱要公約《巴黎協定》的目標。
需要協助或有疑問嗎?