非地面網路 (NTN)
支援 5G 和 6G NTN,實現無所不在的連接
我們啟動下一代 NTN
加速非地面網路 (NTN) 的創新。降低風險,加速地面衛星開發,確保太空中的最佳效能。偵測並辨識訊號干擾,同時監控射頻發射,以確保順利發射。發射後,測量 NTN / 衛星通訊網路設備和無線電元件的運作效能。
什麼是 NTN?
非地面網路 (NTN) 透過整合衛星通訊 (SATCOM) 和空中技術,將無線連線能力擴展到傳統地面網路之外。它們整合了低、中、地球同步軌道 (LEO、MEO、GEO) 衛星,以及高空平台 (HAPS) 和無人機,確保更廣泛的覆蓋範圍,包括偏遠和服務不足的地區。
5G 非地面網路 (NTN) 隨著 3GPP Release 17 的發布而顯著進步,該版本增加了對衛星和高空平台的初始系統支援,同時支援地球同步軌道 (GEO) 和低地球軌道 (LEO) 網路。Release 18 帶來了諸多增強功能,例如更好的通道模型、更高的頻率支援,以及改進的 LEO 和 GEO 操作的行動性和服務連續性。營運商正在試驗 5G NTN 的裝置直連通訊和回傳連接,展現了與地面網路的互通性。
展望未來,6G 將透過使用更高頻率、利用基於 AI 的網路智慧,並實現衛星到裝置的無縫整合,進一步增強非地面網路 (NTN)。這將提升可靠性、覆蓋範圍,並實現全球寬頻、精確追蹤和通用物聯網等新應用,同時解決現有 NTN 的挑戰,例如延遲和資源管理。
6G NTN 能提供什麼?
以 5G NTN 為基礎,研究人員預期 6G NTN 將帶來可顯著提升全球連線能力的功能。將地面網路延伸至太空的全新 6G 研究領域包括:
- 原生整合:6G NTN 從一開始就被設計為 6G 架構不可或缺的一部分。
- 裝置直連連線能力:無需專用硬體,即可讓智慧型手機和穿戴式裝置存取衛星。
- AI 增強型網路:利用 AI/ML 進行波束管理、行動性預測以及動態頻譜共享。
- 擴展的使用案例:應用於自動駕駛車輛、智慧農業、公共安全和遠端工業營運。
探索 Keysight 的 NTN 解決方案
WirelessPro 3GPP AI 模擬平台
使用符合 3GPP 標準的模型和進階通道模型,以進行可靠且可重複的設計驗證。
UE 模擬 RAN 解決方案
透過無線電和 O-RAN 前傳介面模擬真實網路流量,以驗證端對端無線電存取網路 (RAN) 效能。
NTN 模擬與仿真平台
針對多樣化的 NTN 部署情境,實作端對端實體層系統模擬。
無線分析儀
識別互通性問題的複雜原因,並了解行動站或 UE 與基地台之間在所有層級的互動。
Open RAN Studio
透過 10 Gbps 至 25 Gbps 前傳乙太網路介面,建構、播放、擷取和量測 O-RAN 流量。
FieldFox 手持式頻譜分析儀
驗證網路元件的效能,此堅固耐用的手持式裝置可作為向量網路分析儀、頻譜分析儀或多合一組合分析儀,並提供桌上型儀器等級的準確度。
即時頻譜分析儀
監測寬頻譜以實現連續射頻訊號擷取,偵測瞬態或間歇性活動,並啟動訊號擷取、量測與顯示。
UXM 5G 無線測試平台
使用專為工作流程中不同測試案例設計的測試腔室,驗證支援 5G 的工廠裝置的空中傳輸效能。
尋找您的 NTN 解決方案
瞭解詳情透過以下方式加速您的 NTN 創新:
- 模擬 5G / 6G NTN 傳輸路徑。
- 驗證 NTN 基站。
- 測試 NB-IoT、未修改的 5G NR、5G Advanced 和 6G NTN 裝置。
- 在實驗室中模擬非地面網路。
NTN 地面解決方案
NTN 太空解決方案
NTN 軟體工具
NTN 資源與觀點
-
"我們很高興能與 Keysight Technologies 合作,加速我們的認證計畫,以釋放 NB-NTN 晶片組、模組和裝置的整個生態系統。這次合作將鞏固我們對連線、創新的承諾,以及我們作為全球 NTN 領導者的角色。"
Andrew Nuttal,Skylo Technologies 技術長暨共同創辦人。
-
「我們與 Keysight 等主要合作夥伴,針對用於透明和再生模式的 5G NR NTN 軟體框架進行驗證與互通性測試,是重要的里程碑,有助於快速進展,以滿足日益增長的 5G NR NTN 部署需求。」
Rajat Kapoor,Capgemini Engineering 軟體框架負責人
-
Spacetime 正透過 AI 驅動的協調,將衛星網路與地面網路橋接,從而徹底改變 5G NTN。藉由將 Keysight 的創新測試解決方案整合到我們的 Spacetime 平台中,我們正在提升 NTN 的性能、效率和可靠性。
Chris Taylor,Aalyria 執行長
需要協助或有疑問嗎?