모델:
N8481H
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
고전력 애플리케이션을 위한 견고하고 정확한 전력 측정
N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Maximum power
35 dBm (3 W)
Power range
-15 dBm (31.6 uW) to +35 dBm (3 W)
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 5,777,000
모델:
N8481H
배송:
수량
옵션
1
파워 센서 - 열전대, 평균, 10MHz ~ 18GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반품 보증 - 3년. | 키사이트 반품 보증 - 3년. | 포함된 액세서리에 대한 보증, 3개월 | 포함된 액세서리에 대한 보증, 3개월
1
파워 센서 - 열전대, 평균, 10MHz ~ 18GHz
1
Type-N (m) 커넥터
1
Type-N (m) 커넥터
1
표준 옵션, -15dBm ~ +35dBm
1
표준 옵션, -15dBm ~ +35dBm
참고: 옵션 CFT는 교정 팩터 수동 입력 및 SCPI 호환성을 고려해 설계된 레거시 8480 시리즈 파워 센서의 대체 제품으로 사용하실 수 있습니다. 옵션 CFT는 43x 및 기타 단종된 파워 미터와 호환되지 않습니다.
참고: 모든 N8480 시리즈 파워 센서는 Keysight 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로파 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용 보기)
N8480 시리즈 파워 센서는 8480 시리즈 파워 센서의 대체 솔루션입니다. 새로워진 파워 센서에는 EEPROM 기능이 통합되어 있어 사용자들은 EEPROM 기능을 통해 교정 팩터를 파워 미터에 수동으로 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 레거시 8480 시리즈 파워 센서와 비교하여 보다 광범위해진 다이내믹 레인지와 주파수 범위, 개선된 정확성/선형성/반복성, 탁월한 SWR 등 엄청난 기능 개선이 이루어졌습니다.

엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.