HIGHLIGHTS

  • 교정 팩터를 저장하는 EEPROM을 이용하여 수동 입력 해소
  • 10MHz ~ 67GHz의 넓은 주파수 범위
  • -35dBm ~ +20dBm의 넓은 다이나믹 레인지
  • 1% 이하의 동급 최고 전력 선형성, 탁월한 부정합 불확도 SWR 및 매우 정확한 전력 재연성
  • 정확한 교정 및 미국 국립표준기술 연구소(NIST) 추적 가능
  • SCPI 코드 호환성
  • EPM(새로운 N1913/14A, E4418/19B), EPM-P(E4416/17A), P-시리즈(N1911/12A) 파워 미터와 호환 (펌웨어 업그레이드 필요)

참고: 모든 N8480 파워 센서는 키사이트 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로웨이브 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용)

N8488A 파워 센서는 키사이트가 제공하는 N8480 파워 센서 중에서 주파수 범위가 가장 넓습니다. 이 새로운 센서를 이용하여 파워 미터에 교정 팩터를 직접 입력하지 않고 파워 센서를 교정할 수 있습니다. N8480 파워 센서의 나머지 제품들과 마찬가지로 새로운 N8488A 파워 센서는 뛰어난 정확성, 선형성, 재현성 및 SWR을 제공하도록 설계되었습니다.

Keysight Technologies F and S Award Logo

Interested in a N8488A?

Featured Resources

Want help or have questions?