お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N8488A 熱電対パワー・センサ
N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.
スタート価格:
ハイライト
- EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
- 10 MHz~67 GHzの広い周波数レンジ(67~70 GHzの性能は保証外)
- -35~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
- 1 %未満のクラス最高のパワー・リニアリティ、不整合の不確かさが小さくなる優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
- 正確な校正と米国NIST(National Institute of Standards and Technology)へのトレーサビリティ
- SCPIコードとの互換性
- EPM(新製品のN1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、Pシリーズ(N1911/12A)パワー・メータで使用可能
注記:N8480シリーズ・パワー・センサは、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットでは使用できません。(詳細情報)
N8488Aパワー・センサは、KeysightのN8480パワー・センサ・ファミリで最も広い周波数レンジを備えています。この新しいパワー・センサを使用すれば、校正係数をパワー・メータに手動で入力しなくても、センサを校正することができます。この新しいN8488Aパワー・センサは、他のN8480パワー・センサと同様に、優れた確度、リニアリティ、再現性、SWRを備えています。
Interested in a N8488A?
Extend The Capabilities For Your Thermocouple Power Sensors
Featured Resources
Want help or have questions?