검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 346A 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 수치 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사가 최소화되어 측정 불확실도가 줄어듭니다. ON에서 OFF로 반사 계수의 매우 작게 변화(0.01 미만)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스(예: GaAsFET 및 많은 UHF 앰프)의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
- 주파수 범위: 10 MHz ~ 18 GHz
- VSWR: < 1.3:1
- 커넥터: BNC (f) 입력 바이어스 / 3.5 mm (m)
- 노이즈 지수 측정 불확실도를 줄이기 위한 낮은 SWR
- 특정 주파수에서 개별적으로 교정되는 ENR 값
주요 사양
Maximum frequency
18 GHz
Maximum frequency
18 GHz
더 보기
ENR Range:
4.5 to 6.5 dB
ENR Automatic Download:
아니오
Excess Noise Ratio (ENR):
5-7 dB
Frequency range:
10 MHz to 18 GHz
Maximum frequency:
18 GHz
Minimum frequency:
10 MHz
Minimum Frequency Range:
10 MHz
Temperature Compensation:
아니오
Type:
Noise Source
Works with:
NFA, ESA-E Series, PNA-X , PSA Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346A에 관심이 있으신가오?
노이즈 소스, 10 MHz ~ 18 GHz(공칭 ENR 6 dB)의 역량 확대
특집 리소스: 346A 노이즈 소스, 10 MHz ~ 18 GHz, 공칭 ENR 6 dB
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?