這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 346A 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 它提供 10 MHz 至 18 GHz 的寬廣頻率範圍,因此無需在不同頻段上使用多個雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著減少測試信號的反射,進而降低量測不確定性。 反射係數從 ON(開啟)到 OFF(關閉)的變化極小(<0.01),專為準確分析輸入阻抗敏感元件(如 GaAsFET 和許多 UHF 放大器)的特性而設計。
- 頻率範圍:10 MHz 至 18 GHz
- VSWR:< 1.3:1
- 連接器:BNC(母頭)輸入偏壓/3.5 mm(公頭)
- 低 SWR,可降低雜訊指數量測不確定性
- 在特定頻率下單獨校驗 ENR 值
主要技術規格
Maximum frequency
18 GHz
Maximum frequency
18 GHz
查看更多
ENR Range:
4.5 to 6.5 dB
ENR Automatic Download:
否
Excess Noise Ratio (ENR):
5-7 dB
Frequency range:
10 MHz to 18 GHz
Maximum frequency:
18 GHz
Minimum frequency:
10 MHz
Minimum Frequency Range:
10 MHz
Temperature Compensation:
否
Type:
Noise Source
Works with:
NFA, ESA-E Series, PNA-X , PSA Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
您對 346A 感興趣嗎?
擴展您的雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,標稱值 ENR 6 dB 功能
346A 雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,標稱值 ENR 6 dB 的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助