雜訊指數分析儀

以精準度和速度進行雜訊指數量測

Keysight NF7 級雜訊指數分析儀包含 N8679B-N8973B 雜訊指數分析儀。它們旨在進行快速、準確且可重複的雜訊指數量測。當與我們的訊號雜訊源 (SNS) 和隨附的 USB 前置放大器結合使用時,雜訊指數分析儀會自動下載過量雜訊比 (ENR) 資料,從而簡化量測流程。我們的雜訊指數分析儀易於使用,配備多點觸控介面,可支援拉伸、縮放和拖曳手勢。請選擇我們的熱門配置之一,或根據您的應用配置專屬的分析儀。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

低儀器不確定度

旨在將內部電路誤差降至最低,儀器低至 ±0.02 dB 的不確定度可確保準確且可重複的雜訊指數量測。

 

自動校準

透過在單一步驟中自動校驗多達 12 個待測裝置 (DUT) 設定,簡化 Y 因子量測,大幅縮短測試時間。

 

多模訊號分析

提供額外模式,例如頻譜分析儀和 IQ 分析儀,可在單一儀器中實現多樣化的訊號分析任務。

內建不確定度計算器

透過自動填入來自 SNS、USB 前置放大器以及分析儀雜訊指數和匹配等關鍵儀器參數的資料,計算雜訊指數不確定度。

 
產品影像
  • Maximum frequency

    3.6 GHz 至 40 GHz

  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

  • Bandwidth

    8 MHz

常見問題