Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori di figura di rumore Keysight classe NF7 includono i modelli N8679B-N8973B.
Gli analizzatori di figura di rumore Keysight della classe NF7 comprendono i modelli N8679B-N8973B. Sono progettati per effettuare misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili. Se abbinati alla nostra sorgente di segnale e rumore (SNS) e al preamplificatore USB in dotazione, gli analizzatori di figura di rumore scaricano automaticamente i dati relativi al rapporto di rumore in eccesso (ENR), semplificando il processo di misurazione. I nostri analizzatori di figura di rumore sono facili da usare grazie a un’interfaccia multi-touch che supporta gesti come lo scorrimento, il pizzicamento e il trascinamento. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse oppure configurane una specifica per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto nella scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Progettato per ridurre al minimo gli errori dei circuiti interni, il basso margine di incertezza dello strumento di ±0,02 dB garantisce misurazioni accurate e ripetibili della figura di rumore.
Semplifica le misurazioni del fattore Y consentendo la calibrazione automatica di un massimo di 12 configurazioni di dispositivi in prova (DUT) in un unico passaggio, riducendo significativamente i tempi di prova.
Fornisce modalità aggiuntive quali analizzatore di spettro e analizzatore IQ, consentendo diverse attività di analisi del segnale con un unico strumento.
Calcola l'incertezza della figura di rumore compilando automaticamente i dati provenienti dall'SNS, dal preamplificatore USB e dai parametri chiave dello strumento, come la figura di rumore dell'analizzatore e la corrispondenza.
Maximum frequency
3.6 GHz to 40 GHz
Gain uncertainty
±0.15 dB
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Bandwidth
8 MHz
N8973B
L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8973B è progettato per eseguire misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili.
L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8973B è progettato per eseguire misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili. Se abbinato a una sorgente di rumore della serie SNS e a un preamplificatore USB della serie U7227, i dati ENR provenienti dalla sorgente di rumore SNS e dal preamplificatore USB vengono scaricati automaticamente nell'N8973B. L'N8973B è dotato di un'interfaccia multi-touch che consente di eseguire gesti di allungamento, pizzicamento e trascinamento. È possibile accedere alla maggior parte dei menu con un semplice tocco del dito senza cambiare schermata.
Le calibrazioni delle sorgenti di rumore per le misurazioni del fattore Y sono state semplificate consentendo calibrazioni combinate per un massimo di 12 configurazioni DUT in un unico passaggio. È possibile risparmiare tempo prezioso per i test su molti tipi di DUT utilizzando la funzione di calibrazione interna, che non richiede l'esecuzione di una calibrazione da parte dell'utente.
Un calcolatore integrato dell'incertezza della figura di rumore può precompilare i dati provenienti dalla sorgente di rumore SNS, dal preamplificatore USB e da tutti i parametri strumentali richiesti, quali la figura di rumore dell'analizzatore, l'incertezza della figura di rumore e del guadagno e la corrispondenza. Le impostazioni predefinite della figura di rumore offrono misurazioni simultanee della figura di rumore e del guadagno. Utilizzando la vista Tabella è possibile visualizzare contemporaneamente in forma tabellare diverse misurazioni, tra cui figura di rumore, fattore di rumore, fattore Y, guadagno,Phot,Pcold eTeffective.
N8975B
L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8975B è progettato per effettuare misure di figura di rumore rapide, accurate e ripetibili.
L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8975B è progettato per eseguire misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili. Se abbinato a una sorgente di rumore della serie SNS e a un preamplificatore USB della serie U7227, i dati ENR provenienti dalla sorgente di rumore SNS e dal preamplificatore USB vengono scaricati automaticamente nell'N8975B. L'N8975B è dotato di un'interfaccia multi-touch che consente di eseguire gesti di allungamento, pizzicamento e trascinamento. È possibile accedere alla maggior parte dei menu con un semplice tocco del dito senza cambiare schermata.
Le calibrazioni delle sorgenti di rumore per le misurazioni del fattore Y sono state semplificate consentendo calibrazioni combinate per un massimo di 12 configurazioni DUT in un unico passaggio. È possibile risparmiare tempo prezioso per i test su molti tipi di DUT utilizzando la funzione di calibrazione interna, che non richiede l'esecuzione di una calibrazione da parte dell'utente.
Un calcolatore integrato dell'incertezza della figura di rumore può precompilare i dati provenienti dalla sorgente di rumore SNS, dal preamplificatore USB e da tutti i parametri strumentali richiesti, quali la figura di rumore dell'analizzatore, l'incertezza della figura di rumore e del guadagno e la corrispondenza. Le impostazioni predefinite della figura di rumore offrono misurazioni simultanee della figura di rumore e del guadagno. Utilizzando la vista Tabella è possibile visualizzare contemporaneamente in forma tabellare diverse misurazioni, tra cui figura di rumore, fattore di rumore, fattore Y, guadagno,Phot,Pcold eTeffective.
N8976B
L'analizzatore della cifra di rumore ad alte prestazioni N8976B è progettato per effettuare misurazioni della cifra di rumore rapide, accurate e ripetibili.
L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8976B è progettato per eseguire misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili. Se abbinato a una sorgente di rumore della serie SNS e a un preamplificatore USB della serie U7227, i dati ENR provenienti dalla sorgente di rumore SNS e dal preamplificatore USB vengono scaricati automaticamente nell'N8976B. L'N8976B è dotato di un'interfaccia multi-touch che consente di eseguire gesti di allungamento, pizzicamento e trascinamento. È possibile accedere alla maggior parte dei menu con un semplice tocco del dito senza cambiare schermata.
Le calibrazioni delle sorgenti di rumore per le misurazioni del fattore Y sono state semplificate consentendo calibrazioni combinate per un massimo di 12 configurazioni DUT in un unico passaggio. È possibile risparmiare tempo prezioso per i test su molti tipi di DUT utilizzando la funzione di calibrazione interna, che non richiede l'esecuzione di una calibrazione da parte dell'utente.
Un calcolatore integrato dell'incertezza della figura di rumore può precompilare i dati provenienti dalla sorgente di rumore SNS, dal preamplificatore USB e da tutti i parametri strumentali richiesti, quali la figura di rumore dell'analizzatore, l'incertezza della figura di rumore e del guadagno e la corrispondenza. Le impostazioni predefinite della figura di rumore offrono misurazioni simultanee della figura di rumore e del guadagno. Utilizzando la vista Tabella è possibile visualizzare contemporaneamente in forma tabellare diverse misurazioni, tra cui figura di rumore, fattore di rumore, fattore Y, guadagno,Phot,Pcold eTeffective.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
I moderni sistemi di ricezione devono spesso elaborare segnali molto deboli, ma il rumore aggiunto dai componenti del sistema tende a oscurare proprio quei segnali molto deboli. La sensibilità, il rapporto di errore binario (BER) e la figura di rumore sono parametri di sistema che caratterizzano la capacità di elaborare segnali di basso livello. Tra questi parametri, la figura di rumore è unica in quanto è adatta non solo a caratterizzare l'intero sistema, ma anche i componenti del sistema, come il preamplificatore, il mixer e l'amplificatore IF che compongono il sistema.
Controllando la figura di rumore e il guadagno dei componenti del sistema, il progettista controlla direttamente la figura di rumore dell'intero sistema. Una volta nota la figura di rumore, è possibile stimare facilmente la sensibilità del sistema dalla larghezza di banda del sistema. La figura di rumore è spesso il parametro chiave che differenzia un sistema da un altro, un amplificatore da un altro e un transistor da un altro.
Il rumore caratterizzato dalle misurazioni del rumore consiste in fluttuazioni spontanee causate da fenomeni ordinari nelle apparecchiature elettriche. Il rumore termico deriva dalle vibrazioni degli elettroni di conduzione e dei buchi dovute alla loro temperatura finita. Alcune delle vibrazioni hanno un contenuto spettrale all'interno della banda di frequenza di interesse e contribuiscono al rumore dei segnali. Lo spettro di rumore prodotto dal rumore termico è quasi uniforme sulle frequenze RF e microonde. La potenza fornita da una sorgente termica a un carico con impedenza adeguata è pari a kTB watt, dove k è la costante di Boltzmann (1,38 x 10-23 joule/K), T è la temperatura in K e B è la larghezza di banda del rumore del sistema. La potenza disponibile è indipendente dall'impedenza della sorgente. La potenza disponibile in un carico adattato è direttamente proporzionale alla larghezza di banda, quindi una larghezza di banda doppia consentirebbe di fornire al carico una potenza doppia.
Il rumore di shot deriva dalla natura quantizzata del flusso di corrente. In natura si verificano altri fenomeni casuali che sono quantizzati e producono rumore simile al rumore di shot. Ne sono esempi la generazione e la ricombinazione di coppie di lacune/elettroni nei semiconduttori (rumore G-R) e la divisione della corrente dell'emettitore tra la base e il collettore nei transistor (rumore di partizione). Questi meccanismi di generazione del rumore hanno la caratteristica che, come il rumore termico, gli spettri di frequenza sono essenzialmente uniformi, producendo una densità di potenza uguale su tutta la gamma di frequenze RF e microonde.
Esistono molte cause di rumore casuale nei dispositivi elettrici. La caratterizzazione del rumore di solito si riferisce all'effetto combinato di tutte le cause presenti in un componente. L'effetto combinato viene spesso descritto come se fosse interamente causato dal rumore termico. Dire che un dispositivo ha una certa temperatura di rumore non significa che il componente abbia quella temperatura fisica, ma semplicemente che la sua potenza di rumore è equivalente a una fonte termica di quella temperatura. Sebbene la temperatura di rumore non corrisponda direttamente alla temperatura fisica, può esserci una dipendenza dalla temperatura. È possibile ottenere valori di rumore molto bassi quando il dispositivo viene raffreddato a una temperatura inferiore a quella ambiente.
Il metodo del fattore Y è alla base della maggior parte delle misurazioni della figura di rumore, sia che vengano eseguite manualmente sia che vengano eseguite automaticamente all'interno di un analizzatore di figura di rumore. Utilizzando una sorgente di rumore, questo metodo consente di determinare il rumore interno nel DUT e, quindi, la figura di rumore o la temperatura di rumore effettiva in ingresso.
Con una sorgente di rumore collegata al DUT, è possibile misurare la potenza di uscita corrispondente alla sorgente di rumore accesa e alla sorgente di rumore spenta. Il rapporto tra queste due potenze è chiamato fattore Y. Il rilevatore di potenza utilizzato per effettuare questa misurazione può essere un misuratore di potenza, un analizzatore di spettro o uno speciale rilevatore di potenza interno nel caso di misuratori e analizzatori di figura di rumore. Il livello relativo di precisione è importante. Uno dei vantaggi dei moderni analizzatori di figura di rumore è che il rilevatore di potenza interno è molto lineare e può misurare con estrema precisione le variazioni di livello. L'accuratezza assoluta del livello di potenza del dispositivo di misurazione non è importante poiché si deve misurare un rapporto.