Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de figura de ruído da classe NF7 da Keysight incluem os modelos N8679B-N8973B.
Os analisadores de figura de ruído da série NF7 da Keysight incluem os modelos N8679B a N8973B. Eles foram projetados para realizar medições de figura de ruído rápidas, precisas e repetíveis. Quando combinados com nossa fonte de ruído de sinal (SNS) e o pré-amplificador USB incluído, o analisador de figura de ruído baixa automaticamente os dados da relação de ruído excedente (ENR), agilizando o processo de medição. Nossos analisadores de figura de ruído são fáceis de usar, com uma interface multitoque que permite gestos de ampliar, diminuir e arrastar. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Projetado para minimizar erros internos do circuito, a baixa incerteza do instrumento de ±0,02 dB garante medições precisas e repetíveis do fator de ruído.
Simplifica as medições do fator Y, permitindo a calibração automatizada de até 12 configurações de dispositivos em teste (DUT) em uma única etapa, reduzindo significativamente o tempo de teste.
Oferece modos adicionais, como analisador de espectro e analisador IQ, permitindo diversas tarefas de análise de sinal em um único instrumento.
Calcula a incerteza do fator de ruído preenchendo automaticamente os dados do SNS, pré-amplificador USB e parâmetros-chave do instrumento, como fator de ruído do analisador e correspondência.
Maximum frequency
3.6 GHz até 40 GHz
Gain uncertainty
±0.15 dB
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Bandwidth
8 MHz
N8973B
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8973B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído.
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8973B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído. Quando combinado com uma fonte de ruído da série SNS e um pré-amplificador USB da série U7227, os dados ENR da fonte de ruído e do pré-amplificador USB são baixados automaticamente para o N8973B.
O N8973B possui uma interface multitoque que permite gestos de esticar, apertar e arrastar. A maioria dos menus pode ser acessada com o toque de um dedo, sem alterar as telas.
As calibrações da fonte de ruído para medições do fator Y foram simplificadas, permitindo calibrações combinadas para até 12 configurações de DUT em uma única etapa. É possível economizar um tempo valioso de teste para muitos tipos de DUTs usando o recurso de calibração interna, que não requer a realização de uma calibração pelo usuário.
Uma calculadora integrada de incerteza do fator de ruído pode preencher previamente os dados da fonte de ruído SNS, do pré-amplificador USB, bem como todos os parâmetros necessários do instrumento, tais como fator de ruído do analisador, ganho e incerteza do fator de ruído e correspondência. As configurações padrão do fator de ruído oferecem medições simultâneas do fator de ruído e do ganho. Ao usar a visualização da tabela, várias medições, incluindo fator de ruído, fator de ruído, fator Y, ganho,Phot,Pcold eTeffective, podem ser visualizadas simultaneamente em forma de tabela.
O N8973B oferece flexibilidade adicional com os modos analisador de espectro e analisador IQ (básico), que permitem aos clientes ir além do fator de ruído para analisar mais detalhadamente as características do DUT, se necessário.
Um pré-amplificador interno de 3 GHz (opção P03), largura de banda de análise de 25 MHz (opção B25), referência de frequência de precisão (opção PFR), atenuador de passo fino (opção FSA) e extensões de ruído de fundo (opção NFE) estão incluídos como opções padrão. Além disso, é fornecida uma bolsa acessória de encaixe para acomodar o pré-amplificador USB externo, fontes de ruído e adaptadores.
É possível obter um LO simulado externo para a entrada de um dispositivo de conversão de frequência conectando-se a um gerador de sinal Keysight por LAN, USB ou GPIB. O controle do LO é ajustado a partir do N8973B.
Saiba mais sobre os analisadores de figura de ruído da série NFA
N8975B
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8975B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído.
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8975B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído. Quando combinado com uma fonte de ruído da série SNS e um pré-amplificador USB da série U7227, os dados ENR da fonte de ruído e do pré-amplificador USB são baixados automaticamente para o N8975B.
O N8975B possui uma interface multitoque que permite gestos de esticar, apertar e arrastar. A maioria dos menus pode ser acessada com o toque de um dedo, sem alterar as telas.
As calibrações da fonte de ruído para medições do fator Y foram simplificadas, permitindo calibrações combinadas para até 12 configurações de DUT em uma única etapa. É possível economizar um tempo valioso de teste para muitos tipos de DUTs usando o recurso de calibração interna, que não requer a realização de uma calibração pelo usuário.
Uma calculadora integrada de incerteza do fator de ruído pode preencher previamente os dados da fonte de ruído SNS, do pré-amplificador USB, bem como todos os parâmetros necessários do instrumento, tais como fator de ruído do analisador, ganho e incerteza do fator de ruído e correspondência. As configurações padrão do fator de ruído oferecem medições simultâneas do fator de ruído e do ganho. Ao usar a visualização da tabela, várias medições, incluindo fator de ruído, fator de ruído, fator Y, ganho,Phot,Pcold eTeffective, podem ser visualizadas simultaneamente em forma de tabela.
O N8975B oferece flexibilidade adicional com os modos analisador de espectro e analisador IQ (básico), que permitem aos clientes ir além do fator de ruído para analisar mais detalhadamente as características do DUT, se necessário.
Um pré-amplificador interno de 26,5 GHz (opção P26), largura de banda de análise de 25 MHz (opção B25), referência de frequência de precisão (opção PFR), atenuador de passo fino (opção FSA) e extensões de ruído de fundo (opção NFE) estão incluídos como opções padrão. Além disso, é fornecida uma bolsa acessória de encaixe para acomodar o pré-amplificador USB externo, fontes de ruído e adaptadores.
É possível obter um LO simulado externo para a entrada de um dispositivo de conversão de frequência conectando-se a um gerador de sinal Keysight por LAN, USB ou GPIB. O controle do LO é ajustado a partir do N8973B.
Saiba mais sobre os analisadores de figura de ruído da série NFA
N8976B
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8976B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8976B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído. Quando combinado com uma fonte de ruído da série SNS e um pré-amplificador USB da série U7227, os dados ENR da fonte de ruído e do pré-amplificador USB são baixados automaticamente para o N8976B.
O N8976B possui uma interface multitoque que permite gestos de esticar, apertar e arrastar. A maioria dos menus pode ser acessada com o toque de um dedo, sem alterar as telas.
As calibrações da fonte de ruído para medições do fator Y foram simplificadas, permitindo calibrações combinadas para até 12 configurações de DUT em uma única etapa. É possível economizar um tempo valioso de teste para muitos tipos de DUTs usando o recurso de calibração interna, que não requer a realização de uma calibração pelo usuário.
Uma calculadora integrada de incerteza do fator de ruído pode preencher previamente os dados da fonte de ruído SNS, do pré-amplificador USB, bem como todos os parâmetros necessários do instrumento, tais como fator de ruído do analisador, ganho e incerteza do fator de ruído e correspondência. As configurações padrão do fator de ruído oferecem medições simultâneas do fator de ruído e do ganho. Ao usar a visualização da tabela, várias medições, incluindo fator de ruído, fator de ruído, fator Y, ganho,Phot,Pcold eTeffective, podem ser visualizadas simultaneamente em forma de tabela.
O N8976B oferece flexibilidade adicional com os modos analisador de espectro e analisador IQ (básico), que permitem aos clientes ir além do fator de ruído para analisar mais detalhadamente as características do DUT, se necessário.
Um pré-amplificador interno de 44 GHz (opção P44), largura de banda de análise de 25 MHz (opção B25), referência de frequência de precisão (opção PFR), atenuador de passo fino (opção FSA) e extensões de ruído de fundo (opção NFE) estão incluídos como opções padrão.
É possível obter um LO simulado externo para a entrada de um dispositivo de conversão de frequência conectando-se a um gerador de sinal Keysight por LAN, USB ou GPIB. O controle do LO é ajustado a partir do N8973B.
Saiba mais sobre os analisadores de figura de ruído da série NFA
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os sistemas de recepção modernos precisam frequentemente processar sinais muito fracos, mas o ruído adicionado pelos componentes do sistema tende a obscurecer esses sinais muito fracos. Sensibilidade, taxa de erro de bits (BER) e fator de ruído são parâmetros do sistema que caracterizam a capacidade de processar sinais de baixo nível. Desses parâmetros, o fator de ruído é único, pois é adequado não apenas para caracterizar todo o sistema, mas também os componentes do sistema, como o pré-amplificador, o misturador e o amplificador IF que compõem o sistema.
Ao controlar o fator de ruído e o ganho dos componentes do sistema, o projetista controla diretamente o fator de ruído do sistema como um todo. Uma vez conhecido o fator de ruído, a sensibilidade do sistema pode ser facilmente estimada a partir da largura de banda do sistema. O fator de ruído é frequentemente o parâmetro-chave que diferencia um sistema de outro, um amplificador de outro e um transistor de outro.
O ruído caracterizado pelas medições de ruído consiste em flutuações espontâneas causadas por fenômenos comuns em equipamentos elétricos. O ruído térmico surge das vibrações dos elétrons de condução e dos buracos devido à sua temperatura finita. Algumas das vibrações têm conteúdo espectral dentro da banda de frequência de interesse e contribuem com ruído para os sinais. O espectro de ruído produzido pelo ruído térmico é quase uniforme nas frequências de RF e micro-ondas. A potência fornecida por uma fonte térmica a uma carga com impedância correspondente é de kTB watts, onde k é a constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 joules/K), T é a temperatura em K e B é a largura de banda de ruído do sistema. A potência disponível é independente da impedância da fonte. A potência disponível em uma carga compatível é diretamente proporcional à largura de banda, de modo que o dobro da largura de banda permitiria que o dobro da potência fosse fornecida à carga.
O ruído de disparo surge da natureza quantizada do fluxo de corrente. Outros fenômenos aleatórios ocorrem na natureza que são quantizados e produzem ruído da mesma forma que o ruído de disparo. Exemplos disso são a geração e recombinação de pares de buracos/elétrons em semicondutores (ruído G-R) e a divisão da corrente do emissor entre a base e o coletor em transistores (ruído de partição). Esses mecanismos geradores de ruído têm a característica de que, assim como o ruído térmico, os espectros de frequência são essencialmente uniformes, produzindo densidade de potência igual em toda a faixa de frequência de RF e micro-ondas.
Existem muitas causas para o ruído aleatório em dispositivos elétricos. A caracterização do ruído geralmente se refere ao efeito combinado de todas as causas em um componente. O efeito combinado é frequentemente referido como se fosse causado inteiramente pelo ruído térmico. Referir-se a um dispositivo como tendo uma determinada temperatura de ruído não significa que o componente tenha essa temperatura física, mas apenas que sua potência de ruído é equivalente a uma fonte térmica dessa temperatura. Embora a temperatura do ruído não corresponda diretamente à temperatura física, pode haver uma dependência da temperatura. Alguns índices de ruído muito baixos podem ser alcançados quando o dispositivo é resfriado a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente.
O método do fator Y é a base da maioria das medições do fator de ruído, sejam elas manuais ou realizadas automaticamente internamente em um analisador de fator de ruído. Usando uma fonte de ruído, esse método permite a determinação do ruído interno no DUT e, portanto, o fator de ruído ou a temperatura de ruído de entrada efetiva.
Com uma fonte de ruído conectada ao DUT, a potência de saída pode ser medida correspondendo à fonte de ruído ligada e à fonte de ruído desligada. A relação entre essas duas potências é chamada de fator Y. O detector de potência usado para fazer essa medição pode ser um medidor de potência, um analisador de espectro ou um detector de potência interno especial no caso de medidores e analisadores de figura de ruído. O nível relativo de precisão é importante. Uma das vantagens dos analisadores de figura de ruído modernos é que o detector de potência interno é muito linear e pode medir com muita precisão as mudanças de nível. A precisão absoluta do nível de potência do dispositivo de medição não é importante, uma vez que se mede uma relação.