Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de figura de ruído da classe NF7 da Keysight incluem os modelos N8679B-N8973B.
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8975B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído.
Gain uncertainty
±0.15 dB
Bandwidth
8 MHz
Maximum frequency
26.5 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8975B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído. Quando combinado com uma fonte de ruído da série SNS e um pré-amplificador USB da série U7227, os dados ENR da fonte de ruído e do pré-amplificador USB são baixados automaticamente para o N8975B.
O N8975B possui uma interface multitoque que permite gestos de esticar, apertar e arrastar. A maioria dos menus pode ser acessada com o toque de um dedo, sem alterar as telas.
As calibrações da fonte de ruído para medições do fator Y foram simplificadas, permitindo calibrações combinadas para até 12 configurações de DUT em uma única etapa. É possível economizar um tempo valioso de teste para muitos tipos de DUTs usando o recurso de calibração interna, que não requer a realização de uma calibração pelo usuário.
Uma calculadora integrada de incerteza do fator de ruído pode preencher previamente os dados da fonte de ruído SNS, do pré-amplificador USB, bem como todos os parâmetros necessários do instrumento, tais como fator de ruído do analisador, ganho e incerteza do fator de ruído e correspondência. As configurações padrão do fator de ruído oferecem medições simultâneas do fator de ruído e do ganho. Ao usar a visualização da tabela, várias medições, incluindo fator de ruído, fator de ruído, fator Y, ganho,Phot,Pcold eTeffective, podem ser visualizadas simultaneamente em forma de tabela.
O N8975B oferece flexibilidade adicional com os modos analisador de espectro e analisador IQ (básico), que permitem aos clientes ir além do fator de ruído para analisar mais detalhadamente as características do DUT, se necessário.
Um pré-amplificador interno de 26,5 GHz (opção P26), largura de banda de análise de 25 MHz (opção B25), referência de frequência de precisão (opção PFR), atenuador de passo fino (opção FSA) e extensões de ruído de fundo (opção NFE) estão incluídos como opções padrão. Além disso, é fornecida uma bolsa acessória de encaixe para acomodar o pré-amplificador USB externo, fontes de ruído e adaptadores.
É possível obter um LO simulado externo para a entrada de um dispositivo de conversão de frequência conectando-se a um gerador de sinal Keysight por LAN, USB ou GPIB. O controle do LO é ajustado a partir do N8973B.
Saiba mais sobre os analisadores de figura de ruído da série NFA
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.