Analisador de figura de ruído classe NF7, 10 MHz, 40 GHz, multitoque

O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8976B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído

prod_image
  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Bandwidth

    8 MHz

  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência de 10 MHz a 40 GHz em uma solução única
  • Interface multitoque
  • Inclui os modos Analisador de Espectro e Analisador IQ (Básico)
  • As opções padrão integradas incluem P44, PFR, FSA, NFE e B25.
  • Conector de entrada de 2,4 mm (m)
  • Compatibilidade com fontes de ruído da série SNS: N4000A, N4001A, N4002A
  • Amplie a solução NFA até 110 GHz com conversores de bloco especiais
  • Pré-amplificador USB externo U7227F de 2 GHz a 50 GHz e fonte de ruído 346CK40 de 1 GHz a 40 GHz incluídos

O analisador de figura de ruído de alto desempenho N8976B foi projetado para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído. Quando combinado com uma fonte de ruído da série SNS e um pré-amplificador USB da série U7227, os dados ENR da fonte de ruído e do pré-amplificador USB são baixados automaticamente para o N8976B.

O N8976B possui uma interface multitoque que permite gestos de esticar, apertar e arrastar. A maioria dos menus pode ser acessada com o toque de um dedo, sem alterar as telas.

As calibrações da fonte de ruído para medições do fator Y foram simplificadas, permitindo calibrações combinadas para até 12 configurações de DUT em uma única etapa. É possível economizar um tempo valioso de teste para muitos tipos de DUTs usando o recurso de calibração interna, que não requer a realização de uma calibração pelo usuário.

Uma calculadora integrada de incerteza do fator de ruído pode preencher previamente os dados da fonte de ruído SNS, do pré-amplificador USB, bem como todos os parâmetros necessários do instrumento, tais como fator de ruído do analisador, ganho e incerteza do fator de ruído e correspondência. As configurações padrão do fator de ruído oferecem medições simultâneas do fator de ruído e do ganho. Ao usar a visualização da tabela, várias medições, incluindo fator de ruído, fator de ruído, fator Y, ganho,Phot,Pcold eTeffective, podem ser visualizadas simultaneamente em forma de tabela.

O N8976B oferece flexibilidade adicional com os modos analisador de espectro e analisador IQ (básico), que permitem aos clientes ir além do fator de ruído para analisar mais detalhadamente as características do DUT, se necessário.

Um pré-amplificador interno de 44 GHz (opção P44), largura de banda de análise de 25 MHz (opção B25), referência de frequência de precisão (opção PFR), atenuador de passo fino (opção FSA) e extensões de ruído de fundo (opção NFE) estão incluídos como opções padrão.

É possível obter um LO simulado externo para a entrada de um dispositivo de conversão de frequência conectando-se a um gerador de sinal Keysight por LAN, USB ou GPIB. O controle do LO é ajustado a partir do N8973B.

Saiba mais sobre os analisadores de figura de ruído da série NFA