Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NF7 클래스 노이즈 피겨 분석기에는 N8679B-N8973B가 포함됩니다.
N8976B 고성능 노이즈 지수 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 지수 측정을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
Gain uncertainty
±0.15 dB
Bandwidth
8 MHz
Maximum frequency
40 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N8976B 고성능 노이즈 지수 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 지수 측정을 수행하도록 설계되었습니다. SNS 시리즈 노이즈 소스 및 U7227 시리즈 USB 프리앰프와 함께 사용할 경우 SNS 및 USB 프리앰프의 ENR 데이터가 N8976B로 자동 다운로드됩니다. N8976B에는 스트레치, 핀치, 드래그 제스처가 가능한 멀티터치 인터페이스가 있습니다. 대부분의 메뉴는 화면 변경 없이 탭 동작으로 액세스할 수 있습니다.
Through calibration coupling, up to 12 DUT setups are possible in one step, allowing efficient processing of noise source calibration for Y-factor measurements. By using the internal calibration function, which does not require user calibration, valuable test time can be saved for many DUT types.
내장된 노이즈 지수 불확실도 계산기가 SNS 노이즈 소스와 USB 프리앰프를 비롯해서 분석기 노이즈 지수, 이득 및 노이즈 지수 불확실도 및 매치와 같은 필수 장비 파라미터에서 얻은 데이터를 미리 채워넣을 수 있습니다. 기본 노이즈 지수 설정이 노이즈 지수와 이득 측정을 동시에 제공합니다. 테이블 뷰를 사용해서 노이즈 지수, 노이즈 계수, Y-계수, 이득, Phot, Pcold 및 Teffective를 포함한 여러 측정값을 표 형식으로 동시에 볼 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.