Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNF7-class ノイズフィギュアアナライザには、N8679B-N8973Bが含まれます。
N8976B高性能雑音指数 、高速・高精度・再現性に雑音指数 を実現するよう設計されています。
Gain uncertainty
±0.15 dB
Bandwidth
8 MHz
Maximum frequency
40 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N8976B高性能ノイズ指数アナライザは、高速、高精度、再現性の高いノイズ指数測定を行うために設計されています。SNSシリーズノイズ源およびU7227シリーズUSBプリアンプと組み合わせると、SNSおよびUSBプリアンプからのENRデータがN8976Bに自動的にダウンロードされます。
N8976Bは、ストレッチ、ピンチ、ドラッグジェスチャーを可能にするマルチタッチインターフェースを備えています。ほとんどのメニューは、画面を切り替えることなく指でタップするだけでアクセスできます。
Yファクタ測定用のノイズソース校正は、最大12のDUTセットアップを1ステップで結合校正できるようにすることで、効率化されています。ユーザーによる校正を必要としない内部校正機能を使用することで、多くの種類のDUTにおいて貴重なテスト時間を節約できます。
内蔵のノイズ指数不確かさ計算機能は、SNSノイズソース、USBプリアンプからのデータ、およびアナライザのノイズ指数、ゲインとノイズ指数不確かさ、マッチなどの必要なすべての測定器パラメータを事前に入力できます。デフォルトのノイズ指数設定では、ノイズ指数とゲインの同時測定が可能です。テーブル表示を使用すると、ノイズ指数、ノイズファクタ、Yファクタ、ゲイン、Phot、Pcold、Teffectiveを含むいくつかの測定値を表形式で同時に表示できます。
N8976Bは、スペクトラム・アナライザおよびIQアナライザ (Basic) モードにより、さらなる柔軟性を提供し、お客様はノイズ指数を超えて、必要に応じてDUT特性をさらに解析できます。
44 GHz内蔵プリアンプ(オプションP44)、25 MHz解析帯域幅(オプションB25)、高精度周波数リファレンス(オプションPFR)、ファインステップアッテネータ(オプションFSA)、およびノイズフロア拡張(オプションNFE)が標準オプションとして含まれています。
周波数変換デバイスの入力への外部シミュレートLOは、LAN、USB、またはGPIBを介してキーサイトの信号発生器に接続することで実現できます。LO制御はN8973Bから調整されます。
NFAシリーズ ノイズ指数アナライザの詳細はこちら
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。