NF7 級雜訊指數分析儀,10 MHz,40 GHz,多點觸控

N8976B 高效能雜訊指數分析儀專為執行快速、準確且可重複的雜訊指數量測而設計。

產品影像
  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Bandwidth

    8 MHz

  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

N8976B 高效能雜訊指數分析儀專為執行快速、準確且可重複的雜訊指數量測而設計。 如搭配使用 SNS 系列雜訊源和 U7227 系列 USB 前置放大器,可自動將來自 SNS 的 ENR 資料和 USB 前置放大器資料下載到 N8976B。 Keysight N8976B 配有多點觸控介面,支援放大、縮小和拖曳等手勢操作。 您只需手指輕觸螢幕,即可存取多數功能清單,無需改變螢幕。

利用綜合校驗功能,您可在單一步驟中完成多達 12 個 DUT 的設定,大幅簡化了 Y 因子量測的雜訊源校驗。 而內部校驗功能則方便使用者在測試各種型態的待測裝置時,無需再次進行校驗,以縮短測試時間。

內建的雜訊指數不確定性計算器可預先填入來自 SNS 雜訊源、USB 前置放大器以及所有必要儀器參數的資料,例如分析儀雜訊指數、增益和雜訊指數不確定性以及匹配。 預設的雜訊指數設定提供可同時執行的雜訊指數量測和增益量測。 透過表格(Table)檢視功能,您可同時查看以表格形式呈現的多種量測,包括雜訊指數、雜訊係數、Y 係數、增益、熱功率(Phot)、冷功率(Pcold),以及有效溫度(Teffective)。

  • 在單機解決方案中提供 10 MHz 至 40 GHz 的頻率範圍
  • 多點觸控介面
  • 包括頻譜分析儀和 IQ 分析儀(基礎型)模式
  • 內建標配選項包括 P44、PFR、FSA、NFE 和 B25
  • 2.4 mm(公頭)輸入連接器
  • SNS 系列雜訊源相容性
  • 隨附 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外接式 USB 前置放大器和 346CK40 1 GHz 至 40 GHz 雜訊源

Keysight 保固標誌