這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
N8973B 高效能雜訊指數分析儀可協助您進行快速、準確且可重複的雜訊指數量測。 如搭配使用 SNS 系列雜訊源和 U7227 系列 USB 前置放大器,可自動將來自 SNS 的 ENR 資料和 USB 前置放大器資料下載到 N8973B。 N8973B 配有多點觸控介面,支援放大、縮小和拖曳等手勢操作。 您只需手指輕觸螢幕,即可存取多數功能清單,無需改變螢幕。
利用綜合校驗功能,您可在單一步驟中完成多達 12 個 DUT 的設定,大幅簡化了 Y 因子量測的雜訊源校驗。 而內部校驗功能則方便使用者在測試各種類型的待測裝置時,無需再次進行校驗,以縮短測試時間。
內建的雜訊指數不確定性計算器可預先填入來自 SNS 雜訊源、USB 前置放大器以及所有必要儀器參數的資料,例如分析儀雜訊指數、增益和雜訊指數不確定性以及匹配。 預設的雜訊指數設定提供可同時執行的雜訊指數量測和增益量測。 表格檢視功能(Table view)以表格形式呈現多種量測結果,包括雜訊指數、雜訊因數、Y 係數、增益、Phot、Pcold,以及 Teffective。
- 提供 10 MHz 至 3.6 GHz 頻率範圍的單機解決方案
- 多點觸控介面
- 包括頻譜分析儀和 IQ 分析儀(基礎)模式
- 內建標配選項包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
- N 型(母頭)輸入連接器
- SNS 系列雜訊源相容性
- 包含 U7227A USB 外接前置放大器,10 MHz 至 4 GHz
頻寬:
8 MHz
Frequency range:
10 MHz to 3.6 GHz
Gain uncertainty:
±0.15 dB
Instrument uncertainty:
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
最高頻率:
3.6 GHz
量測功能:
Noise Figure
Noise Factor
Y-Factor
Gain
CAT/VNA 開始頻率:
10 MHz
最大頻率範圍:
10 MHz
Speed:
18.3 ms/measurement

您對 N8973B 感興趣嗎?
擴展您的雜訊指數分析儀的功能,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz
N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz 的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助