測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
16198A
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
16198Aは、底面電極SMDのインピーダンス評価用にデザインされています。 3 GHzまでの安定した周波数特性により、再現性の高い測定を実現できます。 Keysight 16198Aは、非常に小型のSMDサイズ(0201および0402)をサポートしています。
さまざまなサイズのトロイダル形状の材料で透磁率を正確に測定
さまざまなサイズのトロイダル形状の材料で透磁率を正確に測定
16454A
さまざまなサイズのトロイダル形状の材料で透磁率を正確に測定
周波数:
1 kHz~1 GHz
サンプルサイズ(トロイドのみ):
高さ:≦ 8.5 mm以下
内径:≧ 3.1 mm以上
外径:≦ 20 mm以下
16454Aは、トロイダル形状の磁性体の透磁率を正確に測定するために設計されています。 このフィクスチャの構造は、トロイドの周りを一回転する(磁束の漏れがない)ので、トロイドにワイヤを巻き付ける必要がありません。 複雑な透磁率はトロイダルがある場合とない場合のインダクタンスから算出されます。 オプション002を使ってE4991A/4291Bを測定器として使用すると、複素透磁率の直接の読み取りが可能です。 さらに、小型と大型のフィクスチャが付属しており、幅広いサイズに対応できます。
材料テスト測定器の詳細はこちらをご覧ください材料測定器 およびLCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。
16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。
16451B
16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。
周波数:
≦ 30 MHz
測定パラメータ
キャパシタンス(C)、損失係数(D)、および誘電材料 (εr', εr'')
被測定物のサイズ:
厚さ: ≦ 10 mm
直径10~56 mm
16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。 16451Bは平行プレート方式を採用しており、2つの電極の間に材料を挟み込んでキャパシタを形成します。 その後、LCRメータまたはインピーダンスアナライザを使用して、固定具から生じるキャパシタンスを測定します。
材料テスト測定器の詳細はこちらをご覧ください 材料測定器。
こちらもご参照ください: LCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。
16453A
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。
周波数:
1 MHz~1 GHz
サンプルサイズ(スムースシートのみ):
厚さ:0.3 mm~3 mm
直径:≧ 15 mm
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。 E4991A/4291A/Bはフィクスチャから生じるキャパシタンスを測定し、オプション002ファームウェアは16451Bで説明したように複素誘電率を計算します。 16451Bを使用する場合は、平行電極を確保するための調整が必要です。 16453Aでは、フィクスチャの電極が柔軟で、材料表面に合わせて自動的に調整されるため、この調整は不要です。
材料の測定器の詳細はこちらをご覧ください 材料測定器.
こちらもご参照ください: LCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
高入力インピーダンスを実現し、ネットワーク/スペクトラムアナライザと組み合わせて回路信号解析が可能
高入力インピーダンスを実現し、ネットワーク/スペクトラムアナライザと組み合わせて回路信号解析が可能
41800A
高入力インピーダンスを実現し、ネットワーク/スペクトラムアナライザと組み合わせて回路信号解析が可能
Keysight 41800Aアクティブプローブは、5 Hz~500 MHzの高い入力インピーダンスを提供します。 Keysight 41800Aは、回路信号解析用のネットワーク/スペクトラム・アナライザと併用する場合に役立つツールです。
RFプローブの詳細は以下をご参照ください。 Keysight RFプローブ
お手持ちの機器の4端子対構成を7 mm構成に変換します。
お手持ちの機器の4端子対構成を7 mm構成に変換します。
42942A
お手持ちの機器の4端子対構成を7 mm構成に変換します。
42942Aターミナル・アダプタは、インピーダンス・アナライザの4端子ペア校正を7 mm端子構成に変換します。これにより、7 mm端子コネクタのテストフィクスチャをインピーダンス・アナライザで使用できるようになります。
2008/09年日本語総合カタログ(267ページ)の記載に間違いがあります。
総合カタログでは
「42942A-700 7 mmオープン/ショート/ロード・セットの削除」
とありますが、正しくは、
「42942A-700 7 mmオープン/ショート/ロード・校正キットの追加」
です。
お詫びするとともに、訂正させていただきます。
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
高周波LCRメータとインピーダンス・アナライザと組み合わせてこのテスト・フィクスチャを操作
高周波LCRメータとインピーダンス・アナライザと組み合わせてこのテスト・フィクスチャを操作
16200B
高周波LCRメータとインピーダンス・アナライザと組み合わせてこのテスト・フィクスチャを操作
Keysight 16200Bは、高周波LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ用のテスト・フィクスチャです。 外部DC電流源を使用すると、DUTに7 mmポートを介して最大5 Aのバイアス電流を供給できます。
U1700シリーズ・ハンドヘルドメータを、このAC電源アダプタによりバッテリを使うことなく駆動
U1700シリーズ・ハンドヘルドメータを、このAC電源アダプタによりバッテリを使うことなく駆動
U1780A
U1700シリーズ・ハンドヘルドメータを、このAC電源アダプタによりバッテリを使うことなく駆動
キーサイト U1780Aは、ご使用の国に適合するAC電源アダプタと電源ケーブルで構成されています。アダプタは、U1700シリーズ用です。このオプションのアダプタを使用すれば、付属のバッテリを使用しなくても、U1700シリーズを使用できます。
1 mΩ~100 kΩの範囲の9個の精密な抵抗器標準で構成される標準抵抗器セットを提供します。
1 mΩ~100 kΩの範囲の9個の精密な抵抗器標準で構成される標準抵抗器セットを提供します。
42030A
1 mΩ~100 kΩの範囲の9個の精密な抵抗器標準で構成される標準抵抗器セットを提供します。
Keysight 42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。 これらの抵抗器は、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
高確度、20 Hz~120 MHzの広いインピーダンスでE4990A-120のインサーキット測定を行います。
高確度、20 Hz~120 MHzの広いインピーダンスでE4990A-120のインサーキット測定を行います。
42941A
高確度、20 Hz~120 MHzの広いインピーダンスでE4990A-120のインサーキット測定を行います。
42941Aインピーダンス・プローブ・キットとインピーダンス・アナライザを併用することにより、さらに高い確度と20 Hz~120 MHzのさらに広いインピーダンス範囲でインサーキット測定(プリント基板パターン、回路の入力/出力インピーダンスなど)が行えます。インサーキット測定により、設計環境でのサイクル時間の向上や製造環境でのリワーク・コストの削減が可能になります。
LCRメータのインピーダンス・アナライザまたは7 mm測定端子を使用するインピーダンス・アナライザの精度の検証
LCRメータのインピーダンス・アナライザまたは7 mm測定端子を使用するインピーダンス・アナライザの精度の検証
16190B
LCRメータのインピーダンス・アナライザまたは7 mm測定端子を使用するインピーダンス・アナライザの精度の検証
Keysight 16190Bは、7 mmの測定端子を持つLCRメータやインピーダンス・アナライザのインピーダンス測定精度を確認するための性能テスト・キットです。
並列電極を備えたこのテストフィクスチャは、リードコンポーネントとSMDコンポーネントの両方のインピーダンス評価に使用可能です。
並列電極を備えたこのテストフィクスチャは、リードコンポーネントとSMDコンポーネントの両方のインピーダンス評価に使用可能です。
16092A
並列電極を備えたこのテストフィクスチャは、リードコンポーネントとSMDコンポーネントの両方のインピーダンス評価に使用可能です。
Keysight 16092Aは、リード部品とSMD部品の両方のインピーダンス評価用のテスト・フィクスチャです。 2つのモジュールで構成され、リード部品またはSMD部品を簡単にネジで取り付けることができます。