お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16197A 底面電極SMDテストフィクスチャ
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。サイズ1005(mm)および 3225(mm)に対応
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。サイズ1005(mm)および 3225(mm)に対応
ハイライト
Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。Keysight 16197Aは、小は1005mmから大は3225mmまで、さまざまなSMDサイズをサポートしています。オプション001を使うことで0603mmのサイズにも対応します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。