검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 테스트 픽스처 및 테스트 세트
- 16197A Bottom Electrode SMD Test Fixture
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16197A Bottom Electrode SMD Test Fixture
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports sizes from 1005 (mm) to 3225 (mm)
Punchout Threshold Error
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports sizes from 1005 (mm) to 3225 (mm)
HIGHLIGHTS
키사이트 16197A는 바닥 전극 SMD의 임피던스를 평가하도록 설계되었습니다. 3GHz까지 안정적인 주파수 특성을 얻어 매우 재현성 높은 측정 결과를 제공합니다. 키사이트 16197A는 1005(mm)/0402(인치)에서 3225(mm)/1210(인치)에 이르는 다양한 SMD 크기를 지원합니다. 옵션 001을 사용하면 0603(mm)/0201(인치) 크기까지 지원됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?