お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
ハイライト
- 0201/0402サイズのDUT
- DC~3 GHz
- 最大電圧: ±40Vピーク(AC+DC)
- 温度: -55~85℃
16198Aは、底面電極SMDのインピーダンス評価用にデザインされています。 3 GHzまでの安定した周波数特性により、再現性の高い測定を実現できます。 Keysight 16198Aは、非常に小型のSMDサイズ(0201および0402)をサポートしています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。