검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Electrodes and Resistors
- 16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports 201 (mm) and 402 (mm) sizes
Punchout Threshold Error
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports 201 (mm) and 402 (mm) sizes
HIGHLIGHTS
- 0201/0402 크기 DUT
- DC ~ 3 GHz
- 최대 전압: ±40V 피크 최대(AC+DC)
- 온도: -55 ~ 85 ℃
16198A는 하단 전극 SMD의 임피던스 평가를 위해 고안된 것으로 최대 3 GHz의 안정적인 주파수 특성을 실현하고 반복성이 우수한 측정을 제공합니다. 키사이트 16198A는 매우 작은 크기의 SMD(0201(mm) 및 0402(mm))를 지원합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?