Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Realize medições em circuito no E4990A-120 com maior precisão e impedância mais ampla, de 20 Hz a 120 MHz.
Realize medições em circuito no E4990A-120 com maior precisão e impedância mais ampla, de 20 Hz a 120 MHz.
42941A
Realize medições em circuito no E4990A-120 com maior precisão e impedância mais ampla, de 20 Hz a 120 MHz.
O kit de sonda de impedância 42941A, usado com o analisador de impedância, oferece a capacidade de realizar medições em circuito (padrões de circuito impresso, impedância de entrada/saída de circuitos, etc.) com maior precisão e cobertura de impedância mais ampla, de 20 Hz a 120 MHz. As medições em circuito podem melhorar o tempo de ciclo em um ambiente de projeto ou reduzir o custo de retrabalho em um ambiente de produção.
Saiba mais sobre os acessórios para medidores LCR e produtos de medição de impedância da Keysight
Meça a permeabilidade precisa de materiais em forma de toroidal em uma ampla gama de tamanhos
Meça a permeabilidade precisa de materiais em forma de toroidal em uma ampla gama de tamanhos
16454A
Meça a permeabilidade precisa de materiais em forma de toroidal em uma ampla gama de tamanhos
Frequência:
1 kHz a 1 GHz
Tamanho da amostra (apenas toroides):
altura: ≤ 8,5 mm
diâmetro interno: ≥ 3,1 mm
diâmetro externo: ≤ 20 mm
O 16454A foi projetado para medições precisas da permeabilidade de materiais magnéticos toroidais. Como a construção deste dispositivo cria uma volta ao redor do toroide (sem fuga de fluxo magnético), não é necessário enrolar um fio ao redor do toroide. A permeabilidade complexa é calculada a partir da indutância com e sem o toroide. Quando o E4991A/4291B com a opção 002 é usado como instrumento de medição, é possível obter leituras diretas da permeabilidade complexa. Além disso, ele é fornecido com um dispositivo pequeno e um grande para se adaptar a uma ampla variedade de tamanhos.
Para obter mais informações sobre equipamentos de teste de materiais, visite Equipamentos de teste de materiaise Medidor LCR e acessórios para produtos de medição de impedância.
Avalie a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos; em conformidade com a norma ASTM D150.
Avalie a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos; em conformidade com a norma ASTM D150.
16451B
Avalie a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos; em conformidade com a norma ASTM D150.
Frequência:
≤ 30 MHz
Parâmetros de medição:
Capacitância (C), fator de dissipação (D) e constante dielétrica (εr', εr'')
Tamanho do material em teste:
Espessura: ≤ 10 mm
Diâmetro: 10 a 56 mm
O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a norma ASTM D150. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Um medidor de LCR ou um analisador de impedância é então empregado para medir a capacitância criada no acessório.
Elimine a capacitância parasita medindo a constante dielétrica de materiais sólidos usando o método de placas paralelas.
Elimine a capacitância parasita medindo a constante dielétrica de materiais sólidos usando o método de placas paralelas.
16453A
Elimine a capacitância parasita medindo a constante dielétrica de materiais sólidos usando o método de placas paralelas.
Frequência:
1 MHz a 1 GHz
Tamanho da amostra (apenas chapas lisas):
Espessura: 0,3 mm a 3 mm
Diâmetro: ≥ 15 mm
O acessório de teste 16453A foi desenvolvido para realizar medições precisas de constantes dielétricas e de tangentes de perda nos instrumentos E4991A/4291A/B. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Os equipamentos E4991A/4291A/B medem a capacitância criada no acessório de teste. O botão com a opção 002 calcula a permissividade complexa relativa, conforme descrito no acessório 16451B. É necessário fazer ajustes nos eletrodos paralelos quando utilizados com o 16451B. Esses ajustes não são exigidos para o 16453A porque este acessório tem um eletrodo flexível que se ajusta automaticamente à superfície do material.
Oferece alta impedância de entrada e pode ser usado com um analisador de rede e espectro para análise de sinais de circuito.
Oferece alta impedância de entrada e pode ser usado com um analisador de rede e espectro para análise de sinais de circuito.
41800A
Oferece alta impedância de entrada e pode ser usado com um analisador de rede e espectro para análise de sinais de circuito.
A sonda ativa Keysight 41800A oferece alta impedância de entrada de 5 Hz a 500 MHz. A Keysight 41800A é uma ferramenta valiosa quando usada com um analisador de rede e espectro para análise de sinais de circuito.
Para obter mais informações sobre sondas de RF, visite Sondas de RF da Keysight.
Converta a configuração de 4 pares de terminais do seu instrumento em uma configuração de 7 mm.
Converta a configuração de 4 pares de terminais do seu instrumento em uma configuração de 7 mm.
42942A
Converta a configuração de 4 pares de terminais do seu instrumento em uma configuração de 7 mm.
O adaptador de terminais 42942A configura os quatro terminais do analisador 4294A em um terminal de 7 mm. Assim, podem ser utilizados acessórios de teste com conectores de 7 mm com o 4294A.
Opere este dispositivo de teste com medidores LCR de alta frequência e analisadores de impedância.
Opere este dispositivo de teste com medidores LCR de alta frequência e analisadores de impedância.
16200B
Opere este dispositivo de teste com medidores LCR de alta frequência e analisadores de impedância.
O acessório de teste 16200B foi projetado para operar com medidores de LCR e analisadores de impedância de alta frequência. Ele permite que você forneça uma corrente de polarização de até 5 Acc ao dispositivo, através de uma porta de 7 mm, usando uma fonte de corrente CC externa.
Estojo de transporte macio com zíper para multímetros digitais portáteis (DMMs)
Estojo de transporte macio com zíper para multímetros digitais portáteis (DMMs)
U1174A
Estojo de transporte macio com zíper para multímetros digitais portáteis (DMMs)
Estojo de transporte com zíper, para multímetros digitais portáteis.
Dimensão: 22,9 x 12,7 x 7,6 cm
Meça componentes com formatos irregulares que não podem ser medidos com acessórios convencionais.
Meça componentes com formatos irregulares que não podem ser medidos com acessórios convencionais.
16089C
Meça componentes com formatos irregulares que não podem ser medidos com acessórios convencionais.
O cabo 16089C permite a medição de componentes com formato incomum que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.
Meça um DUT com polarização de até +/-200 V CC e também meça componentes de condutores axiais/radiais.
Meça um DUT com polarização de até +/-200 V CC e também meça componentes de condutores axiais/radiais.
16065A
Meça um DUT com polarização de até +/-200 V CC e também meça componentes de condutores axiais/radiais.
O acessório de teste 16065A permite a medição de DUTs com até ±200 V de polarização CC. Os mesmos módulos do 16047A/D podem ser utilizados para realizar medições em componentes axiais e radiais.
Estenda a porta de medição com uma placa de conector macho BNC que permite a conexão de dispositivos de teste fabricados pelo usuário.
Estenda a porta de medição com uma placa de conector macho BNC que permite a conexão de dispositivos de teste fabricados pelo usuário.
16048H
Estenda a porta de medição com uma placa de conector macho BNC que permite a conexão de dispositivos de teste fabricados pelo usuário.
O cabo de teste 16048H estende a porta de medição com uma configuração com 4 terminais. Ele tem uma placa com um conector BNC macho que permite o encaixe em acessórios de teste fabricados pelo usuário.
Realize a avaliação da impedância de dispositivos do tipo chumbo de até 120 MHz; inclui uma proteção e uma placa de curto-circuito.
Realize a avaliação da impedância de dispositivos do tipo chumbo de até 120 MHz; inclui uma proteção e uma placa de curto-circuito.
16047E
Realize a avaliação da impedância de dispositivos do tipo chumbo de até 120 MHz; inclui uma proteção e uma placa de curto-circuito.
O 16047E foi projetado para avaliação de impedância de dispositivos do tipo chumbo. Um terminal de proteção está disponível para dispositivos de três terminais e uma placa de curto-circuito vem fixada neste dispositivo.
Saiba mais sobre os acessórios para medidores LCR e produtos de medição de impedância da Keysight