16089C Kelvin IC Clip Lead
Measure odd-shaped components that you cannot measure using conventional fixtures
A partir de
Measure odd-shaped components that you cannot measure using conventional fixtures
HIGHLIGHTS
Frequência
- Instrumentos de medição: 4192A, 4194A (modo de impedância), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A, E4980A
- Frequência: 5 Hz a 100 kHz
- Polarização CC: -42 V a +42 V
- Temperatura operacional: 0 a 55 °C
- Como usar: prenda os clipes aos pinos do CI
- Comprimento do cabo: aprox. 1 m (do conector à ponta do clipe)
- Terminal de conexão: 4 terminais BNC
O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?