お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16089CケルビンICクリップリード
従来のフィクスチャでは測定できない異形部品を測定
従来のフィクスチャでは測定できない異形部品を測定
HIGHLIGHTS
- 測定器:4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4284、4285A
- 周波数:5Hz - 100kHz
- DCバイアス:-42V から +42V
- 動作温度:0 - 55度
- 使用法:ICのピンにクリップを使って確実に接続します。
- ケーブル長:約1m(コネクタからクリップの先端まで)
- 端子接続:BNC、4端子対
- 使用法:ICのピンにクリップを使って確実に接続します。
Keysight 16089Cは、ICコンタクトのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。