這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
可量測使用傳統夾具無法量測的特殊外形元件
產品特性
- 量測儀器:4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4278A、4284A、4285A 和 E4980A
- 頻率:5 Hz 至 100 kHz
- 直流偏壓:-42V 至 +42V
- 操作溫度:0 至 55°C
- 使用方法:使用夾子固定 IC 針腳
- 纜線長度:大約 1 m(從連接器到鑷子尖端)
- 端子連接:BNC,4 端子對
Keysight 16089C 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。 它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助