기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다

주요 특징

  • 측정 장비: 4192A, 4194A(임피던스 모드), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A 및 E4980A
  • 주파수: 5Hz ~ 100kHz
  • DC 바이어스: -42V ~ +42V
  • 작동 온도: 0 ~ 55도
  • 사용법: 클립으로 IC 핀 고정
  • 케이블 길이: 약 1m(커넥터에서 트위저 팁까지)
  • 터미널 연결: BNC, 4 터미널-쌍

16089C를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?