HIGHLIGHTS

Frequência:

≤ 30 MHz

Parâmetros de medição:

Capacitância (C), fator de dissipação (D), e constante dielétrica (εr', εr'')

Tamanho do material em teste:

Espessura: ≤ 10 mm

Diâmetro: 10 to 56 mm
 

O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Um medidor de LCR ou um analisador de impedância é então empregado para medir a capacitância criada no acessório.

Interested in a 16451B?

Featured Resources for 16451B Dielectric Test Fixture

Veja todos os recursos

Want help or have questions?