Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Führen Sie In-Circuit-Messungen am E4990A-120 mit höherer Genauigkeit und breiterem Impedanzbereich von 20 Hz bis 120 MHz durch.
Führen Sie In-Circuit-Messungen am E4990A-120 mit höherer Genauigkeit und breiterem Impedanzbereich von 20 Hz bis 120 MHz durch.
42941A
Führen Sie In-Circuit-Messungen am E4990A-120 mit höherer Genauigkeit und breiterem Impedanzbereich von 20 Hz bis 120 MHz durch.
Das Impedanzsonden-Kit 42941A, das in Verbindung mit dem Impedanzanalysator verwendet wird, ermöglicht präzisere In-Circuit-Messungen (Leiterplatten, Eingangs-/Ausgangsimpedanz von Schaltungen usw.) mit einem breiteren Impedanzbereich von 20 Hz bis 120 MHz. In-Circuit-Messungen können die Entwicklungszeit verkürzen oder die Nachbearbeitungskosten in der Produktion reduzieren.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
Die genaue Permeabilität von ringförmigen Materialien in einem breiten Größenbereich messen.
Die genaue Permeabilität von ringförmigen Materialien in einem breiten Größenbereich messen.
16454A
Die genaue Permeabilität von ringförmigen Materialien in einem breiten Größenbereich messen.
Frequenz:
1 kHz bis 1 GHz
Stichprobengröße (nur Toroiden):
Höhe: ≤ 8,5 mm
Innendurchmesser: ≥ 3,1 mm
Außendurchmesser: ≤ 20 mm
Die 16454A ist für präzise Permeabilitätsmessungen an ringförmigen magnetischen Werkstoffen konzipiert. Da die Konstruktion dieser Vorrichtung eine Windung um den Ring bildet (ohne magnetische Streuung), ist das Wickeln eines Drahtes um den Ring überflüssig. Die komplexe Permeabilität wird aus der Induktivität mit und ohne Ring berechnet. Bei Verwendung des Messgeräts E4991A/4291B mit Option 002 ist eine direkte Ablesung der komplexen Permeabilität möglich. Zusätzlich ist eine kleine und eine große Vorrichtung im Lieferumfang enthalten, um ein breites Größenspektrum abzudecken.
Weitere Informationen zu Materialprüfgeräten finden Sie unter Materialprüfgeräte und Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte
Bestimmung der Dielektrizitätskonstante fester dielektrischer Materialien; entspricht ASTM D150
Bestimmung der Dielektrizitätskonstante fester dielektrischer Materialien; entspricht ASTM D150
16451B
Bestimmung der Dielektrizitätskonstante fester dielektrischer Materialien; entspricht ASTM D150
Frequenz:
≤ 30 MHz
Messparameter:
Kapazität (C), Verlustfaktor (D) und Dielektrizitätskonstante (εr', εr'')
Größe des zu prüfenden Materials:
Dicke: ≤ 10 mm
Durchmesser: 10 bis 56 mm
Das Gerät 16451B dient zur präzisen Bestimmung der Dielektrizitätskonstante fester dielektrischer Materialien und entspricht der Norm ASTM D150. Es verwendet das Plattenkondensatorverfahren, bei dem das Material zwischen zwei Elektroden eingeschlossen wird. Die Kapazität des Kondensators wird anschließend mit einem LCR-Meter oder einem Impedanzanalysator gemessen.
Weitere Informationen zu Materialprüfgeräten finden Sie unter Materialprüfgeräte .
Erfahren Sie mehr über Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte.
Eliminieren Sie Streukapazitäten, indem Sie die Dielektrizitätskonstante fester Materialien mit Hilfe der Parallelplattenmethode messen.
Eliminieren Sie Streukapazitäten, indem Sie die Dielektrizitätskonstante fester Materialien mit Hilfe der Parallelplattenmethode messen.
16453A
Eliminieren Sie Streukapazitäten, indem Sie die Dielektrizitätskonstante fester Materialien mit Hilfe der Parallelplattenmethode messen.
Frequenz:
1 MHz bis 1 GHz
Stichprobengröße (nur glatte Blätter):
Dicke: 0,3 mm bis 3 mm
Durchmesser: ≥ 15 mm
Das Gerät 16453A ist für präzise Messungen der Dielektrizitätskonstante und des Verlustfaktors mit den Geräten E4991A/4291A/B konzipiert. Es nutzt das Parallelplattenverfahren, bei dem das Material zwischen zwei Elektroden eingeschlossen wird und so einen Kondensator bildet. Die Geräte E4991A/4291A/B messen die durch die Vorrichtung erzeugte Kapazität, und die Firmware-Option 002 berechnet die relative komplexe Permittivität, wie im Gerät 16451B beschrieben. Bei Verwendung des Geräts 16451B ist eine Justierung erforderlich, um parallele Elektroden zu gewährleisten. Diese Justierung ist beim Gerät 16453A nicht notwendig, da die Vorrichtung über eine flexible Elektrode verfügt, die sich automatisch an die Materialoberfläche anpasst.
Weitere Informationen zu Materialprüfgeräten finden Sie unter Materialprüfgeräte .
Erfahren Sie mehr über Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte.
Bietet eine hohe Eingangsimpedanz und kann mit einem Netzwerk- und Spektrumanalysator zur Schaltungssignalanalyse verwendet werden.
Bietet eine hohe Eingangsimpedanz und kann mit einem Netzwerk- und Spektrumanalysator zur Schaltungssignalanalyse verwendet werden.
41800A
Bietet eine hohe Eingangsimpedanz und kann mit einem Netzwerk- und Spektrumanalysator zur Schaltungssignalanalyse verwendet werden.
Die aktive Sonde Keysight 41800A bietet eine hohe Eingangsimpedanz im Frequenzbereich von 5 Hz bis 500 MHz. In Kombination mit einem Netzwerk- und Spektrumanalysator ist die Keysight 41800A ein wertvolles Werkzeug zur Schaltungssignalanalyse.
Weitere Informationen zu HF-Sonden finden Sie unter Keysight HF-Sonden .
Wandeln Sie die 4-polige Anschlusspaarkonfiguration Ihres Instruments in eine 7-mm-Konfiguration um.
Wandeln Sie die 4-polige Anschlusspaarkonfiguration Ihres Instruments in eine 7-mm-Konfiguration um.
42942A
Wandeln Sie die 4-polige Anschlusspaarkonfiguration Ihres Instruments in eine 7-mm-Konfiguration um.
Betreiben Sie diese Testvorrichtung mit Hochfrequenz-LCR-Metern und Impedanzanalysatoren.
Betreiben Sie diese Testvorrichtung mit Hochfrequenz-LCR-Metern und Impedanzanalysatoren.
16200B
Betreiben Sie diese Testvorrichtung mit Hochfrequenz-LCR-Metern und Impedanzanalysatoren.
Die Prüfvorrichtung 16200B ist für den Betrieb mit Hochfrequenz-LCR-Metern und Impedanzanalysatoren ausgelegt. Sie ermöglicht die Ansteuerung des Geräts mit einem Vorspannungsstrom von bis zu 5 A DC über einen 7-mm-Anschluss mittels einer externen Gleichstromquelle.
Impedanzmessung an einem SMD-Bauteil mit einer Mindestgröße von 1,6 (L) x 0,8 (B) mm durchführen.
Impedanzmessung an einem SMD-Bauteil mit einer Mindestgröße von 1,6 (L) x 0,8 (B) mm durchführen.
16034E
Impedanzmessung an einem SMD-Bauteil mit einer Mindestgröße von 1,6 (L) x 0,8 (B) mm durchführen.
Die Prüfvorrichtung 16034E ist für Impedanzmessungen an SMD-Bauteilen konzipiert. Die minimale SMD-Bauteilgröße, für die diese Vorrichtung geeignet ist, beträgt 1,6 (L) x 0,8 (B) mm.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
Weiche Tragetasche mit Reißverschluss für digitale Handmultimeter (DMMs)
Weiche Tragetasche mit Reißverschluss für digitale Handmultimeter (DMMs)
U1174A
Weiche Tragetasche mit Reißverschluss für digitale Handmultimeter (DMMs)
Weiche Tragetasche mit Reißverschluss für digitale Handmultimeter.
Abmessungen: 9 x 5 x 3 Zoll
Keysight bietet eine Vielzahl an Zubehör für Digitalmultimeter an. Erfahren Sie mehr über das neue Digitalmultimeter-Zubehör von Keysight.
Messen Sie unregelmäßig geformte Bauteile, die Sie mit herkömmlichen Vorrichtungen nicht messen können.
Messen Sie unregelmäßig geformte Bauteile, die Sie mit herkömmlichen Vorrichtungen nicht messen können.
16089C
Messen Sie unregelmäßig geformte Bauteile, die Sie mit herkömmlichen Vorrichtungen nicht messen können.
Das Modell 16089C ermöglicht die Messung von Bauteilen mit ungewöhnlichen Formen, die mit herkömmlichen Messvorrichtungen nicht vermessen werden können. Es ist mit zwei isolierten Kelvin-Klemmen ausgestattet.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
Messen Sie ein Prüfling mit einer Gleichspannungsvorspannung von bis zu +/-200 V und messen Sie auch axiale/radiale Anschlusskomponenten.
Messen Sie ein Prüfling mit einer Gleichspannungsvorspannung von bis zu +/-200 V und messen Sie auch axiale/radiale Anschlusskomponenten.
16065A
Messen Sie ein Prüfling mit einer Gleichspannungsvorspannung von bis zu +/-200 V und messen Sie auch axiale/radiale Anschlusskomponenten.
Die Prüfvorrichtung 16065A ermöglicht die Messung eines Prüflings mit einer Gleichspannung von bis zu ±200 V. Die gleichen Module 16047A/D können zur Messung von Bauteilen mit axialen/radialen Anschlüssen verwendet werden.
Erweitern Sie den Messanschluss mit einer BNC-Steckerplatine, die den Anschluss von benutzerdefinierten Testvorrichtungen ermöglicht.
Erweitern Sie den Messanschluss mit einer BNC-Steckerplatine, die den Anschluss von benutzerdefinierten Testvorrichtungen ermöglicht.
16048H
Erweitern Sie den Messanschluss mit einer BNC-Steckerplatine, die den Anschluss von benutzerdefinierten Testvorrichtungen ermöglicht.
Die Messleitungen 16048H erweitern den Messanschluss um ein 4-poliges Anschlusspaar. Sie sind mit einer BNC-Steckerplatine ausgestattet, um den Anschluss von benutzerdefinierten Prüfvorrichtungen zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte