Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
この実践的なブートキャンプで、最新のオシロスコープの真の力を解き放ちましょう。ターゲットを絞ったビデオレッスン、実際のデモ、およびアプリケーションに特化したアセットを通じて、キーサイトの業界をリードする計測器を使用して、最も複雑な信号異常でも自信を持ってトリガし、分離するスキルを習得できます。
学び:
このブートキャンプは、精密なトリガリング手法を使用して信号捕捉およびデバッグ能力を向上させたいと考えているテストエンジニア、組み込み開発者、教育関係者に最適です。
レッスン 1 - オシロスコープトリガの基礎
オシロスコープのトリガについて、さまざまな種類のトリガ、設定、および特定の信号を捕捉して表示するためにそれらをどのように使用できるかを含めて紹介します。
アプリケーションノート
オシロスコープの基本原理
電子技術は私たちの生活に浸透しています。何百万人もの人々が、携帯電話、テレビ、コンピューターなどの電子機器を日常的に使用しています。電子技術の進歩に伴い、これらのデバイスが動作する速度は加速しています。今日、ほとんどのデバイスは高速デジタル技術を使用しています。
レッスン - トリガーとは何か?
トリガとは何か、その動作原理を定義します。エッジ、パルス、パターン・トリガなど、さまざまな種類のトリガについて説明します。
レッスン 3 - オシロスコープのブロック図を理解する
オシロスコープのブロック図の概要と、トリガ機能がシステム全体にどのように組み 込まれているかを説明します。
レッスン - トリガーモード
オシロスコープで利用可能なさまざまなトリガモード、各モードの長所と短所、および適切なモードを選択する方法について説明します。
レッスン5 - トリガー・ホールド・オフ
トリガー・ホールド・オフの仕組みと、オシロスコープが同じ信号を複数回トリガするのを防ぐための使用方法について説明します。
レッスン - トリガー感度
トリガ感度の仕組みと、特定の信号のトリガレベルを設定するための使用方法について説明します。
レッスン - デモの時間! トリガーの基礎を実践で学ぶ
コースで説明されているさまざまなトリガ機能のデモンストレーションと、それらのトリガの設定方法および使用方法について説明します。
レッスン - パルス幅トリガー
パルス幅トリガ機能についてデモンストレーションします。パルス幅トリガの仕組みと、特定のパルスを捕捉および表示するための使用方法について説明します。
レッスン - ライズ/フォール時間トリガー
立ち上がり/立ち下がり時間トリガ機能について説明します。立ち上がり/立ち下がり時間トリガの仕組みと、特定の信号を捕捉および表示するための使用方法について説明します。
レッスン - ロジックパターン・トリガー
ロジック・パターン・トリガー機能について説明します。ロジック・パターン・トリガーの動作と 、それを使用して特定の ロジック・パターンをキャプチャして表示する方法を説明します。
レッスン - セットアップ時間とホールド時間違反トリガー
デジタル信号のタイミングを測定するための、セットアップ/ホールド時間違反トリガの使用方法について説明します。
レッスン12 - シーケンストリガー、Nエッジ・バースト・トリガー
繰り返しイベントのタイミングを測定するための、シーケンストリガの使用方法を説明します。
レッスン 13 - パターントリガー
デジタル信号の特定のパターンのタイミングを測定するための、パターン・トリガの使用方法について説明します。
ゾーントリガーを使用した低頻度の異常や複雑な信号のトリガー
デジタルデザインをデバッグする場合、トリガー 特定のユニークな信号の問題に対応するように設定することは、しばしば困難です。Keysight Technologies, Inc.ゾーン・トリガは、すべての InfiniiVision 3000T、4000、6000 X シリーズ・オシロスコープに標準装備されており、従来のオシロスコープ・トリガと組み合わせて使用することで、問題のある信号を特定することができます。問題の信号が確認できれば、ゾーン・トリガー 使用してその信号をトリガー することができます。
レッスン 14 - シリアル・プロトコル・トリガー:CAN バス
シリアル・プロトコル・トリガーを使用してCANバス信号のタイミングを測定する方法を説明します。
レッスン 15 - ゾーントリガー
特定の電圧範囲内にある信号のタイミングを測定するための、ゾーン・トリガの使用方法をデモンストレーションします。
レッスン - デモの時間!ゾーントリガーを使用してまれな波形異常を分離する
ゾーントリガを使用して、頻繁に発生しない波形異常を分離する方法を説明します。
レッスン 17 - オシロスコープトリガの基礎
オシロスコープのトリガの主要な概念を要約し、特定のアプリケーションに適したトリガを選択するためのヒントとともに、コースを締めくくります。
カタログ
エンジニアリングの必需品:オシロスコープ
設計をより良くすることもあれば、ただ機能させることもあります。KeysightInfiniiVisionオシロスコープ、50 MHz ~ GHzのモデルがサポートします。。
800G光トランシーバー製造テストの最適化方法
並列TDECQ測定によるテストスループットの倍解析
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?