Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,深入探討接收器與位元錯誤率測試。本訓練營透過您可以立即在實驗室中應用的示範與逐步指導,引導您了解 BERT 的基礎知識。在本訓練營結束時,您將能夠自信地執行接收器測試、判讀眼圖,以及分析位元錯誤率,以驗證高速數位設計。
學習:
本訓練營非常適合數位設計工程師、測試工程師,或是任何希望深入了解接收器測試、BERT 方法論以及高速數位訊號驗證的人士。
第 1 課 - BERT 簡介
介紹位元錯誤率測試儀 (BERT) 的基本知識,此儀器用於測試數位通訊電路的效能。BERT 會將接收到的資料串流與原始資料串流進行比較,而產生的位元錯誤率 (BER) 則表示傳輸通道所引入的錯誤數量。
第 2 課 - 串列資料鏈路的特性分析
介紹序列資料鏈結特性分析,涵蓋 BERT 運作原理、圖樣產生、時脈抖動與眼圖分析,以及如何利用這些工具評估接收器效能。
第 3 課 - 接收器測試、位元錯誤率基礎
探索接收器測試的核心要點,包括位元錯誤率基礎知識、罕見錯誤分析、取樣、決策閾值,以及測試設定考量。
第 4 課 - BERT 簡介
涵蓋 BERT 基礎知識,包括儀器設計、圖樣產生、時脈抖動控制,以及進行精確位元錯誤率測試所需的診斷與設定要點。
第 5 課 - 損害
說明訊號損傷(例如時脈抖動、雜訊和串音),以及這些因素如何分別影響使用 BERT 進行位元錯誤率測試的準確度。
第 6 課 - 損害的樣貌
說明包括時脈抖動、雜訊和失真在內的訊號劣化現象如何顯示在測試波形中,以及它們如何影響位元錯誤率量測。
第 7 課 - 使用 BERT 進行 BERT 測量
在高速測試的背景下,示範時脈抖動、雜訊和串音對 BERT 量測的實際影響。
型錄
高效能數位產品
當今的企業與消費性產品正推動著對「更快處理速度與更低功耗」的需求,並將您的設計餘裕推向極限。消費性技術、通訊基礎設施、資料中心、基礎科學、電子戰和量子計算正不斷突破量測極限。歡迎深入了解實體層特性分析、驗證與合規性測試系統。
硬體
M8040A 64 GBaud 高效能 BERT
M8040A 高效能 BERT 涵蓋 400 GbE 所有類型的標準測試項目,其支援 PAM4 和 NRZ 訊號,資料速率高達 64 Gbaud。
如何分析PAM4接收器訊號
透過BER與SER測量來表徵PAM4
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?