Conceptos básicos de las pruebas de velocidad de error de bits (BERT) y del receptor
  • Campo de entrenamiento
  • 8 elementos

Únete a los ingenieros de Keysight en un curso intensivo de profundización para desarrollar tus habilidades en las pruebas de receptores y de tasa de error de bits. Este curso intensivo te guía a través de los fundamentos de las pruebas BERT con demostraciones y instrucciones paso a paso que podrás empezar a aplicar en tu laboratorio desde hoy mismo. Al finalizar este curso, serás capaz de realizar con confianza pruebas de receptores, interpretar diagramas de ojo y analizar las tasas de error de bits para validar diseños digitales de alta velocidad.

Aprende:

  • Cómo funcionan los comprobadores de tasa de bits erróneos (BERT) y por qué son esenciales para la validación de receptores.
  • Cómo configurar y realizar pruebas de conformidad utilizando diagramas oculares y señales de tensión.
  • Cómo identificar y solucionar los problemas de integridad de la señal que afectan al rendimiento del receptor.

Este curso intensivo es ideal para diseñadores digitales, ingenieros de pruebas o cualquier persona que desee adquirir un conocimiento más profundo sobre las pruebas de receptores, la metodología BERT y la validación de señales digitales de alta velocidad.

Lecciones