Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
功率放大器設計師經常需要直接處理量測的負載牽引資料。
了解 Keysight 的 ADS 平台如何能夠:
• 匯入並清理量測到的負載牽引資料
• 可視化等高線並使用資料來設計和優化阻抗匹配網路
• 擬合可用於非線性模擬的 ANN 模型。
本簡報將展示數個實用範例,說明如何在功率放大器設計中,使用負載牽引 (Load Pull) 資料來最佳化功率附加效率 (PAE)、錯誤向量幅度 (EVM) 和鄰近通道洩漏比 (ACLR) 等關鍵指標。
第 1 課 - PA 負載牽引設計技術
展示
Python 應用程式與 Keysight ADS
了解 5G 功率放大器設計人員的優勢:將量測儀器整合到設計流程中、匯入負載牽引資料並進行設計,以及使用人工神經網路將幾乎任何資料轉換為可執行的模擬模型。
使用 AI 建立模擬模型。
瞭解詳情從多維資料訓練人工神經網路 (ANN) 模型,以在 ADS 電路模擬中實現超快速探索和建模的多功能性。
應用案例
Broadcom:為 RF 功率放大器設計制定可擴展模型和方法
以科學方法取代直覺,透過模擬進行複雜多變數設計最佳化。
Marki Microwave:具備更佳工程權衡的毫米波 RF 驅動放大器
Marki Microwave 運用 PathWave ADS 和 PathWave RFPro 的量測結果,強化 PDK 模型,並據此建立精確的設計工作流程。Marki 運用電路和電磁模擬,結合量測導向的電晶體模型和 Winslow 探棒穩定性分析,無需製造和測試平行變體,即可提高首次成功率。
mmTron:打造高效率且可靠的毫米波功率放大器
為了提升射頻元件和系統設計的性能,需要一套用於各種任務的 EDA 工具。Tabatabaei 執行長表示:「許多 PA 的細微之處,只有在調變訊號下才會顯現。」「訊號相位在各級之間的變化、記憶效應、與電容值和佈局的交互作用,以及功耗,都取決於調變。」mmTron 使用 ADS 和 RFRo 來設計調變訊號。
技術總覽
RFPro 技術概述
這是 RFPro 的概述,RFPro 是一個專為 RF 電路設計人員打造的 EM(電磁)設計環境。它能自動化 EM 電路協同模擬,以考量電磁效應對 3D IC 佈局、封裝、互連、轉換和 PCB 板上 RF 電路效能的影響。RFPro 實現了互動式 EM 分析,以便在設計期間像電路模擬器一樣對 RF 電路進行調諧和最佳化。
應用說明
設計適用於實際應用的穩健 5G 功率放大器
使用真實調變和高傳真行為模型,在元件和系統層級模擬 5G PA 設計,可提高可預測性、降低風險並縮短時程。PathWave ADS 支援多技術佈局和多領域分析,可評估 5G PA 設計選擇的影響,同時在單一虛擬工作區中提供準確的結果。
申請免費 ADS 試用
立即開始免費試用 Keysight ADS!
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何設計適用於現實世界的堅固5G功率放大器
使用真實的5G調變與EVM量測來模擬您的設計
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?