RF-Schaltungsentwurfstechniken für Leistungsverstärker Load Pull
  • Kurse
  • 9 Elemente

Die Entwickler von Leistungsverstärkern müssen oft direkt mit gemessenen Load-Pull-Daten arbeiten.

Erfahren Sie, wie die ADS-Plattform von Keysight das kann:

 

- Importieren und Bereinigen gemessener Last-Zug-Daten 

- Visualisieren Sie Konturen und nutzen Sie die Daten zum Entwurf und zur Optimierung von Impedanzanpassungsnetzwerken

- Anpassung von ANN-Modellen, die in nichtlinearen Simulationen verwendet werden können. 

 

In diesem Vortrag werden mehrere praktische Beispiele für die Verwendung von Load-Pull-Daten zur Optimierung der Schlüsselkennzahlen Leistungszusatzeffizienz (PAE), Fehlervektormagnitude (EVM) und Nachbarkanal-Leckverhältnis (ACLR) in einem Leistungsverstärkerentwurf vorgestellt.

Lektionen