Técnicas de projeto de circuitos de RF para a tração de carga de amplificadores de potência
  • Curso
  • 9 Itens

Os projetistas de amplificadores de potência geralmente precisam trabalhar diretamente com dados de carga medidos.

Saiba como a plataforma ADS da Keysight pode:

 

- Importação e limpeza de dados de carga e tração medidos 

- Visualize contornos e use os dados para projetar e otimizar redes de casamento de impedância

- Ajuste modelos ANN que podem ser usados em simulações não lineares. 

 

Esta apresentação mostrará vários exemplos práticos do uso de dados Load Pull para otimizar as principais métricas de Eficiência de Potência Acrescentada (PAE), Magnitude do Vetor de Erro (EVM) e Relação de Vazamento de Canal Adjacente (ACLR) em um projeto de amplificador de potência.

Lições