パワーアンプ・ロード・プルのためのRF回路設計テクニック
  • コース
  • 9 製品

パワーアンプの設計者は、しばしばロードプル測定データを直接扱う必要がある。

キーサイトのADSプラットフォームがどのように役立つかをご覧ください。

 

• 測定されたロードプル・データをインポートしてクリーンアップする 

• コンターを可視化し、そのデータを使用してインピーダンス整合ネットワークを設計および最適化する

• 非線形シミュレーションで使用できるANNモデルの適合 

 

本講演では、ロード・プル・データを使用し、パワーアンプ設計における電力付加効率(PAE)、エラーベクトルの大きさ(EVM)、隣接チャネル漏洩率(ACIR)の主要指標の最適化する方法を紹介。

レッスン