物聯網無線測試

簡化 BLE 和 WLAN 測試,加速 IoT 驗證

是德科技的物聯網無線測試解決方案提供了一個全面的平台,可用於對以下項目進行傳導測試和空中(OTA)測試: Bluetooth® 低功耗 (BLE) 及 WLAN (802.11a / b / g / n / ac) 裝置。我們的物聯網無線測試解決方案旨在提升生產吞吐量,可同時對多達四台裝置進行真正的並行測試。這些解決方案提供發射與接收測量功能,包括通道功率、功率包絡、封包錯誤率 (PER) 以及掃描響應吞吐量。 憑藉直觀的軟體工具,可簡化測試開發與自動化流程,我們的解決方案非常適合用於製造、研發驗證及最終組裝測試。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要選型協助嗎?請參閱以下資源。

平行多裝置測試

同時測試多達四個 BLE 或 WLAN 裝置,顯著提高生產吞吐量並減少每個受測單位的時間。

廣泛的訊號覆蓋範圍

支援 BLE 和 WLAN 標準的傳導式和 OTA 測試,可對各種無線 IoT 裝置進行完整的性能驗證。

寬廣的功率範圍

適用於各種測試條件,具有寬廣的動態範圍 — 輸入功率從 -50 到 +17 dBm,輸出功率從 -28 到 -100 dBm。

測試自動化工具 

軟體前面板和訊號量測自動化軟體可簡化測試開發並自動化製造測試。

產品影像
  • Number of DUTs

    1 至 4

  • Supported standards

    Bluetooth® Low Energy, WLAN

  • Workflow stage

    Functional

常見問題