Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die IoT-Funktestlösungen von Keysight bieten eine umfassende Plattform für leitungsgebundene und drahtlose (OTA) Tests von Bluetooth® Low Energy (BLE)- und WLAN-Geräten (802.11a/b/g/n/ac). Unsere IoT-Funktestlösungen wurden entwickelt, um den Produktionsdurchsatz zu steigern und ermöglichen echtes paralleles Testen von bis zu vier Geräten gleichzeitig. Sie liefern Messwerte für Sender und Empfänger, darunter Kanalleistung, Leistungshüllkurve, Paketfehlerrate (PER) und Scan-Antwort-Durchsatz. Dank intuitiver Softwaretools für eine optimierte Testentwicklung und -automatisierung eignen sich unsere Lösungen ideal für Fertigung, F&E-Validierung und Endmontageprüfung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Testen Sie bis zu vier BLE- oder WLAN-Geräte gleichzeitig, wodurch der Produktionsdurchsatz deutlich gesteigert und die Testzeit pro Einheit verkürzt wird.
Unterstützt sowohl leitungsgebundene als auch OTA-Tests (Over-the-Air) für BLE- und WLAN-Standards und ermöglicht so eine vollständige Leistungsvalidierung für eine Vielzahl drahtloser IoT-Geräte.
Ermöglicht vielfältige Testbedingungen mit einem breiten Dynamikbereich – Eingangsleistung von -50 bis +17 dBm und Ausgangsleistung von -28 bis -100 dBm.
Software zur Automatisierung von Messungen an der Bedienoberfläche und der Signalgebung vereinfacht die Testentwicklung und automatisiert Fertigungstests.
Number of DUTs
1 bis 4
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
IOT8720A
Die IOT8700-Serie ist eine komplette Over-the-Air (OTA)-Signalisierungstestlösung, die schnelle, zuverlässige und effiziente Messungen zum Testen einer Vielzahl von IoT-Geräten ermöglicht.
Schaffen Sie Vertrauen in das IoT. Kunden benötigen Vertrauen in ihre wertvollen oder geschäftskritischen IoT-Geräte. Mehr Sicherheit entsteht durch das richtige Verhältnis von Testzeit und Testabdeckung.
Für WLAN- und Bluetooth® Low Energy (BLE)-Geräte bietet die IOT8700-Serie von Keysight eine Komplettlösung für drahtlose Tests: Hardware, Software und ein HF-abgeschirmtes Gehäuse. Unsere Lösungen vereinfachen in Ihrem Produktionsprozess die drahtlose (OTA) Signalisierungsprüfung von Geräten mit der finalen Firmware. Um Ihre Investition zu optimieren, umfasst diese kosteneffiziente Lösung essentielle Messfunktionen, Signalisierungstests und erweiterte Funktionen wie umfassende Funksteuerung und UUID-Lese-/Schreibzugriff. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Testentwicklung empfiehlt sich die Verwendung der Keysight PathWave-basierten Automatisierungssoftware als Grundlage Ihrer Lösung.
Die IOT8700-Serie wurde speziell für die Fertigungsprüfung von IoT-Geräten entwickelt. Diese zeitsparenden Lösungen unterstützen Testentwicklungsteams dabei, die Zeitpläne für die Einführung neuer Produkte einzuhalten. Die einzigartige Kombination aus Größe, Geschwindigkeit und Funktionalität hilft Testentwicklungsmanagern, die Gesamtkosten der Tests zu senken. Validierungsingenieuren in der Forschung und Entwicklung ermöglicht die IOT8700-Serie einen schnellen Einblick in die Geräteperformance und die Festlegung wichtiger Testparameter und -margen. Darüber hinaus macht die Integration von Signalisierungstests für BLE und WLAN die IOT8700-Serie zu einem idealen Begleiter für interne oder unabhängige Konformitätsprüflabore.
IOT8740A
Eine Over-the-Air (OTA) Signalisierungstestlösung, die schnelle, zuverlässige und effiziente Messungen zur Prüfung einer Vielzahl von IoT-Geräten ermöglicht.
Schaffen Sie Vertrauen in IoT – 4x schneller. Kunden benötigen Vertrauen in ihre wertvollen oder geschäftskritischen IoT-Geräte. Mehr Sicherheit erfordert das richtige Verhältnis von Testzeit und Testabdeckung. Mit Keysight erhalten Sie echtes Paralleltesting und gewinnen bis zu 4x schneller Vertrauen.
Für WLAN- und Bluetooth® Low Energy (BLE)-Geräte bietet die IOT8700-Serie von Keysight eine Komplettlösung für drahtlose Tests: Hardware, Software und ein HF-abgeschirmtes Gehäuse. Unsere Lösungen vereinfachen in Ihrem Produktionsprozess die drahtlose (OTA) Signalisierungsprüfung von Geräten mit der finalen Firmware. Um Ihre Investition zu optimieren, umfasst diese kosteneffiziente Lösung essentielle Messfunktionen, Signalisierungstests und erweiterte Funktionen wie umfassende Funksteuerung und UUID-Lese-/Schreibzugriff. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Testentwicklung empfiehlt sich die Verwendung der Keysight PathWave-basierten Automatisierungssoftware als Grundlage Ihrer Lösung.
Die IOT8700-Serie wurde speziell für die Fertigungsprüfung von IoT-Geräten entwickelt. Diese zeitsparenden Lösungen unterstützen Testentwicklungsteams dabei, die Zeitpläne für die Einführung neuer Produkte einzuhalten. Die einzigartige Kombination aus Größe, Geschwindigkeit und Funktionalität hilft Testentwicklungsmanagern, die Gesamtkosten der Tests zu senken. Validierungsingenieuren in der Forschung und Entwicklung ermöglicht die IOT8700-Serie einen schnellen Einblick in die Geräteperformance und die Festlegung wichtiger Testparameter und -margen. Darüber hinaus macht die Integration von Signalisierungstests für BLE und WLAN die IOT8700-Serie zu einem idealen Begleiter für interne oder unabhängige Konformitätsprüflabore.
DH0150A
Simulieren Sie reale Interferenzen mit der Wireless Coexistence Test Solution von Keysight – schnelle, ANSI C63.27-konforme Tests gewährleisten zuverlässige Leistung in einer störungsreichen HF-Umgebung.
Drahtlose Geräte sind allgegenwärtig – von Gesundheitseinrichtungen über Konsumgüter bis hin zu industriellen Anwendungen – weshalb ein zuverlässiger Betrieb in Umgebungen mit hoher Funkfrequenzdichte unerlässlich ist. Die Keysight-Lösung für Koexistenztests drahtloser Geräte vereinfacht die Einhaltung von Normen durch die Automatisierung von Tests gemäß ANSI C63.27, reduziert den manuellen Einrichtungsaufwand und verbessert die Reproduzierbarkeit. In regulierten Branchen wie der Medizintechnik hilft sie, Interferenzrisiken frühzeitig zu erkennen, Nacharbeiten zu minimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen – damit Sie die Entwicklung sicher bis zur Zulassungsvorlage vorantreiben können.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Drahtlose IoT-Tests überprüfen die Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung der drahtlosen Konnektivität in IoT-Geräten wie BLE, Wi-Fi und anderen Protokollen. Dies umfasst Sender- und Empfängermessungen, Signalintegrität, Durchsatz, Latenz und reale OTA-Verhaltensweisen (Over-the-Air). Diese Tests stellen sicher, dass Geräte die Funkstandards einhalten, stabile Verbindungen aufrechterhalten und sich in dichten Netzen vorhersehbar verhalten. Korrekte Tests helfen, Ausfälle im Feldeinsatz zu verhindern, erhöhen die Gerätezuverlässigkeit und steigern die Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus unterstützen sie die Einhaltung regulatorischer und Interoperabilitätsanforderungen, wodurch Garantiekosten gesenkt und das Markenvertrauen auf dem rasant wachsenden Markt für das Internet der Dinge (IoT) gestärkt wird.
Paralleltests ermöglichen die gleichzeitige Prüfung mehrerer IoT-Geräte unter identischen Bedingungen und steigern so den Produktionsdurchsatz erheblich. Im Gegensatz zu sequenziellen Tests, bei denen jedes Gerät einzeln geprüft wird, erlauben parallele Verfahren Herstellern, Tests an mehreren Einheiten gleichzeitig durchzuführen. Dies beschleunigt die Validierung der Sender- und Empfängerleistung, des OTA-Verhaltens und der Protokollkonformität.
Dies verkürzt die Zykluszeit, senkt die Produktionskosten und ermöglicht eine schnellere Skalierung der Fertigungslinien. Darüber hinaus trägt das parallele Testen dazu bei, die Konsistenz über Einheiten hinweg zu wahren und eine effiziente Qualitätskontrolle zu unterstützen, wodurch es sich hervorragend für die hochvolumige Fertigung von IoT-Geräten eignet.
Geräte, die auf robuste und zuverlässige drahtlose Verbindungen angewiesen sind, wie z. B. Smart-Home-Geräte, tragbare Gesundheitsmonitore, industrielle Sensoren und die Infrastruktur intelligenter Städte, profitieren erheblich von drahtlosen Tests. Diese Geräte müssen in unterschiedlichen Umgebungen eine zuverlässige Verbindung, geringe Latenz und einen effizienten Energieverbrauch gewährleisten. Drahtlose Testlösungen tragen zur Optimierung der HF-Leistung, der Zuverlässigkeit von Over-the-Air-Updates (OTA), der Interoperabilität mit Netzwerken und der Energieeffizienz bei.
Durch die Validierung der Leistungsfähigkeit unter realistischen Bedingungen können Entwickler sicherstellen, dass Produkte die Erwartungen der Verbraucher erfüllen, eine lange Akkulaufzeit gewährleisten und Ausfälle im praktischen Einsatz vermeiden. Darüber hinaus sichert das Testen die Zertifizierungsreife und die Einhaltung von Vorschriften und erleichtert so den Markteintritt und den langfristigen Erfolg.